Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Optimiser l'efficacité des chaudières

L'efficacité des chaudières commence par des mesures de qualité et des données en temps réel

Consommation de vapeur dans l'usine
Chaudière, eau d'alimentation ©Endress+Hauser
Efficacité de la chaudière et contrôle de l'eau d'alimentation

Quelle est la première mesure à prendre pour économiser l'énergie dans les services publics ?

Vous ne savez pas quelle quantité d'énergie est consommée dans votre usine ? Le manque de compréhension et de visibilité sur l'utilisation de l'énergie entraîne une perte de ressources, des inefficacités au niveau de la productivité et une consommation d'énergie inutile. Comment les directeurs d'usine et les ingénieurs peuvent-ils garantir une utilisation optimale de l'énergie et des ressources dans les utilités ? Il existe une variété d'utilités et d'applications à explorer pour découvrir les économies d'énergie. L'efficacité des chaudières et la qualité de la vapeur constituent un bon point de départ.

Augmenter l'efficacité de la chaudière pour une performance optimale

Pour déterminer où se situent les problèmes et mesurer la consommation de vapeur dans l'ensemble du système, il faut disposer d'instruments de mesure. La difficulté d'améliorer l'efficacité réside dans le grand nombre de variables qui peuvent l'affecter. En fait, si l'on considère un système de vapeur complet, pratiquement tout affecte l'efficacité d'une manière ou d'une autre, depuis la température de l'air de combustion dans la chaudière jusqu'à un purgeur de vapeur défectueux sur le bord d'une ligne de distribution.

Schéma process du rendement des chaudières ©Endress+Hauser

Améliorer l'efficacité des chaudières : surveiller avec des instruments communiquants

Les chaudières sont généralement équipées d'instruments standards. Toutefois, il est possible d'améliorer le contrôle en ajoutant des instruments dotés de capacités de surveillance plus étendues. Le choix d'une instrumentation plus adaptée permet au personnel de contrôler plus facilement la consommation d'énergie spécifique et l'efficacité de la chaudière.

Titre vapeur ©Endress+Hauser

Le titre vapeur a un impact sur le rendement de la chaudière

La surveillance du titre vapeur est primordiale pour le rendement des chaudières. La vapeur sèche par rapport à la vapeur humide peut déterminer l'efficacité et l'efficience de votre utilité et peut augmenter ou réduire de manière significative votre consommation d'énergie et vos coûts. La perte d'énergie, le transfert de chaleur, la corrosion et la consommation de vapeur ont tous un impact sur l'efficacité de la chaudière. Le contrôle de l'eau d'alimentation, la production de la vapeur et le bon fonctionnement de la chaudière peuvent améliorer l'efficacité et les performances globales.

Si la fraction sèche (titre vapeur) n'est que de 90 %, cela signifie que 10 % de l'énergie que les clients croient disponible est déjà perdue. En outre, dans ces conditions, les débitmètres traditionnels sont sujets à une erreur de mesure accrue de 5 à 8 % en raison de la part liquide présente.

chaudière, vapeur, utilité, énergie

La qualité de la vapeur affecte la sécurité globale du système

Pour optimiser la durée de vie, la disponibilité, l'efficacité et la sécurité globale de la chaudière, une analyse complète de l'eau et de la vapeur est essentielle. Les panneaux SWAS offrent une analyse complète des cycles eau/vapeur, y compris la préparation des échantillons pour mesurer des paramètres tels que la conductivité cationique, le pH, l'oxygène dissous, la turbidité, le sodium, la silice, le phosphate, le redox (ORP), l'ammonium, la dureté, le fer, le cuivre et bien d'autres encore.

Gagnez en transparence et en visibilité sur votre process et renforcez la sécurité grâce à nos instruments.

Une gestion de l'énergie efficace pour la production de vapeur, d'air comprimé, de chauffage, de refroidissement et des gaz industriels commence par une instrumentation appropriée.

Merci de remplir le formulaire pour télécharger le document

Discutez de vos défis avec nos experts

Nos experts locaux Endress+Hauser sont prêts à vous accompagner.

Continuer à s'informer sur les économies d'énergie