Un traitement efficace et fiable des eaux industrielles est essentiel pour des process sûrs et efficaces
Le traitement des eaux industrielles est une activité essentielle dans une multitude de secteurs. Le défi pour les exploitants d'usines consiste à concilier efficacité et sécurité en optimisant les coûts de traitement des eaux industrielles sans mettre en danger leur utilisation prévue dans un process. Du refroidissement ou de la vapeur dans la production, à l'eau de traitement spécifiée, à la consommation humaine directe, les besoins de traitement varient en fonction de la qualité, de la composition et du pH. Notre gamme de produits de traitement des eaux industrielles permet des gains d'efficacité dans toutes les situations.
20 %
de la consommation d'eau mondiale
peuvent être rattachés à des industries. Dans les pays développés, ce nombre est nettement plus élevé.
Comment nous pouvons vous aider
Endress+Hauser propose un large portefeuille adapté spécifiquement aux défis uniques et variés du traitement des eaux industrielles. Nos technologies de mesure permettent à nos clients d'améliorer la sécurité et l'efficacité des process :
Filtration membranaire
Refroidissement et ébullition de l'eau
Traitement des eaux de process pour des besoins spécifiques
Applications
Filtration membranaire
Technologie unique pour le traitement de l'eau, la filtration membranaire peut être appliquée pour atteindre différentes cibles, avec des tailles de pores variables permettant la séparation mécanique des bactéries ou des virus jusqu'aux ions simples pour le dessalement. L'efficacité et la durée de vie de la filtration membranaire dépendent de la surveillance régulière de multiples paramètres de l'eau.
Notre expertise dans le domaine
À la fois vaste et très polyvalente, la gamme d'instruments Endress+Hauser permet une surveillance précise et fiable des paramètres pour une efficacité et une durée de vie optimales des membranes :
La corrosion, l'encrassement et l'entartrage entravent l'efficacité des process de refroidissement et d'ébullition et peuvent causer de graves problèmes de santé. La filtration de l'eau de refroidissement et le dosage de biocides, afin d'empêcher la croissance d'algues, de champignons et de bactéries, sont des pratiques courantes. L'efficacité de ces process dépend d'une surveillance fiable et continue des paramètres de l'eau tels que le pH et les niveaux d'oxygène.
L'eau de traitement utilisée directement dans les produits finis doit être conforme à des caractéristiques spécifiques pour une qualité constante des produits. Des paramètres tels que le pH, la turbidité et les niveaux d'oxygène doivent être garantis par la filtration et l'ajout de doses précises d'agents chimiques.
Notre expertise dans le domaine
Notre gamme de débitmètres, de capteurs et de transmetteurs analytiques numériques permet de se conformer aux spécifications de l'eau de traitement :
Dosez les agents chimiques avec précision à l'aide de débitmètres
Surveillez en toute sécurité les résultats des processus grâce à la technologie Memosens
Endress+Hauser a plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de l'eau. Partout dans le monde, les clients municipaux et industriels font confiance à l'expertise de nos employés et à notre portefeuille dédié, qui a été conçu en tenant compte des défis de nos clients. Nous pouvons vous aider à assurer la disponibilité des installations, la qualité des produits et la rentabilité.
+60 ans
d'expérience dans le domaine de l'eau et des eaux usées
250,000
capteurs d'analyse numériques installés dans le monde entier
40%
telle est l'augmentation de la durée de vie de nos capteurs numériques
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Contenus associés
Efficacité
Traitement des eaux usées industrielles
Optimisez le traitement des eaux usées industrielles pour une mise en conformité rentable.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Dans un monde où les conditions d’excavation sont difficiles et où le minerai s’appauvrit, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs : réduire vos coûts de production, assurer la sécurité de votre installation et renforcer son efficacité.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .