Gestion des utilités pour une optimisation de l'énergie
Production de vapeur optimisée et contrôle de la distribution aident à faire baisser les coûts de fonctionnement et de maintenance
Les objectifs de la gestion des utilités incluent souvent la gestion efficace de la production et de la distribution de vapeur, essentielles aux process principaux. Les défis opérationnels comprennent par exemples la protection de l'intégrité des équipements et des systèmes de contrôle des chaudières, la réduction de la perte de chaleur lors de la distribution, l'optimisation de la consommation de combustible et la gestion de l'efficacité des échangeurs de chaleur. Une mesure fiable et un contrôle précis permet de surmonter de tels défis et d'optimiser l'efficacité de fonctionnement et de maintenance.
4,5
millions d'euros
telles sont les économies potentielles manquées en raison d'une mauvaise gestion de l'efficacité de la chaudière sur une période de fonctionnement typique de 10 ans.
Comment nous pouvons vous aider
Endress+Hauser combine une connaissance de la gestion de l'énergie et des utilités avec une vaste gamme d'instruments, de services et de solutions, permettant la gestion de la vapeur avec une efficacité et une sécurité optimales. Qu'il s'agisse de garantir la qualité et l'approvisionnement en eau alimentaire, qui fait partie intégrante de l'efficacité et de la durée de vie d'une chaudière, de déterminer la précision des résultats de mesure ou d'identifier et quantifier les pertes dans le système vapeur, nous aidons à minimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance.
Bénéficiez d'une qualité et d'une fiabilité hors paire et d'un accès direct à notre expérience et à notre savoir-faire
Optimisez la maintenance grâce à une assistance locale pour vos défis quotidiens
Respecter la protection de l'environnement, la gestion de l'énergie, ainsi que les normes applicables aux chaudières et aux tuyauteries
Applications
Préparation de l'eau alimentaire
Assurer l'approvisionnement régulier d'une eau alimentaire de qualité irréprochable est non seulement vital pour la productivité optimale de la chaudière, mais aide également à éviter des défauts de l'équipement, des purges coûteuses et la corrosion.
Notre expertise dans le domaine
Le débitmètre Prowirl F 200 et la sonde de température iTHERM TM131 d'Endress+Hauser fournissent les informations et renseignements essentiels à l'optimisation de la préparation de l'eau alimentaire et à la réduction des coûts opérationnels. Notre panneau d'analyse vapeur/eau vous permet de contrôler en continu la qualité de votre eau alimentaire.
Optimisez la qualité de l'eau alimentaire pour une production de vapeur efficace
Optimisez les consommables pour la préparation de l'eau afin de réduire les coûts
Protégez l'infrastructure et allongez la durée de vie de la chaudière
Une mesure précise de l'efficacité de la transformation du contenu thermique du gaz en une énergie utilisable est essentielle pour permettre une performance optimale de la chaudière. Cependant, le contrôle du débit, de la pression, de la température de l'air de combustion entrant et de la température d'échappement est une opération complexe.
Notre expertise dans le domaine
Le portefeuille Endress+Hauser offre des solutions fiables, sûres et efficaces de mesure et de contrôle du débit, de la pression et de l'air de combustion (température et débit), ce qui permet d'optimiser les performances de votre chaudière.
Surveillez les paramètres clés pour améliorer l'efficacité de la chaudière
Détectez à temps les erreurs critiques
Soyez en conformité avec l'ASME (PTC 4-1998) et les normes réglementaires
Des contrôles adaptés de la chaudière sont nécessaires pour assurer une alimentation en vapeur disponible et optimisée pour un fonctionnement efficace des utilités.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose des technologies testées et approuvées telles que Vortex pour une mesure précise du débit en continu pendant la production de vapeur, permettant des gains d'efficacité considérables. Nos produits et solutions de mesure de débit sont conçus dans le but d'améliorer la disponibilité et l'efficacité. Nos solutions pour une mesure continue du niveau d'eau de la chaudière et nos détecteurs de niveau vous permettent d'être conforme aux normes telles que IEC 61511 et d'accroître la sécurité.
Assurez des contrôles précis de la chaudière pour une production de vapeur efficace
Optimisez le potentiel du gaz pour réduire les coûts
Optimisez les intervalles d'étalonnage afin de réduire les temps d'arrêt avec la technologie Heartbeat novatrice
La réduction des pertes d'énergie lors du transport et la protection de l'infrastructure essentielle représentent les défis majeurs de la distribution de la vapeur depuis la chaufferie vers les différents points d'utilisation.
Notre expertise dans le domaine
Pour vous aider à répondre à ces besoins, Endress+Hauser a créé le « service de validation de la mesure d'énergie ». Nos experts techniques réalisent des étalonnages sur site et vérifient la justesse de votre mesure d'énergie de vapeur, ce qui vous permet d'améliorer et de maintenir l'efficacité de vos systèmes de production de vapeur.
Réalisez une isolation adéquate des conduites
Contrôlez les purgeurs de vapeur et les pertes d'énergie
Minimisez les risques de coups de bélier afin de protéger vos installations
La vapeur atteint l'échangeur thermique soit surchauffée, soit avec une humidité variable. Mais pour un transfert énergétique efficace, la vapeur devrait idéalement être saturée et sèche à 100 %. De plus, la vapeur humide peut entraîner un risque élevé de coups de bélier et donc une usure de vos installations.
Notre expertise dans le domaine
Les instruments Endress+Hauser permettent la mesure directe de la vapeur humide et sèche, ce qui permet d'assurer les meilleures conditions pour des performances efficaces des échangeurs de chaleur. Notre débitmètre multivariable VortexProwirl F 200 vous permet de compenser par la pression, la température et le titre vapeur votre msesure de débit de vapeur et de garantir un bilan en mass ou en énergie fiable ainsi qu'une information sur la qualité de votre vapeur.
Profitez d'instruments conformes aux normes industrielles (IAPWS- IF97/ASME)
Découvrez où mesurer afin d'améliorer l'efficacité du process
Paramètres d'application vapeur
Avantages
Que vous ayez besoin d'une assistance personnalisée ou d'un contrat de service géré couvrant une combinaison de produits, de logiciels et de solutions, vous pouvez compter sur nous. Notre objectif est une production de vapeur sûre, efficace et disponible, et nous comprenons vos défis quotidiens en tant que gestionnaire de l'énergie et des utilités. D'abord servir, ensuite gagner ; tel est notre principe fondateur qui a façonné notre entreprise jusqu'à ce jour.
5 à 15 %
tel est le pourcentage estimé d'économies obtenues grâce aux solutions de gestion d'énergie
20 000
euros économisés chaque année grâce aux économiseurs, ce qui correspond à des coûts annuels de combustible de 1 million d'euros.
2%
correspond à l'amélioration de l'efficacité de la chaudière pour toute augmentation de température de 10 °C (50 °F) de l'eau alimentaire, obtenue par exemple grâce aux économiseurs.
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Contenus associés
Efficacité
Fonctionnement optimisé de la chaudière et extension de la durée de vie
Vous avez besoin de moyens efficaces pour réduire l'énergie consommée tout en garantissant disponibilité et efficacité de votre chaudière. Découvrez nos solutions de mesure et de contrôle précises et fiables.
Optimisation de la consommation de vapeur pour l'efficacité et la sécurité
C'est dans la chaufferie que vous "brûlez" l'argent. La consommation de vapeur, c'est là où vous la gaspillez ! Endress+Hauser est un partenaire fiable qui vous aide à mesurer avec précision la consommation de vapeur et à améliorer votre efficacité.
Surveillance poussée de la vapeur pour des process efficaces
Pour résoudre vos problèmes quotidiens, Endress+Hauser propose une gamme complète de solutions de mesure et de surveillance conçues pour améliorer la disponibilité et l'efficacité de votre système de distribution de vapeur
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Nous vous aidons à passer plus rapidement du laboratoire à la production, en minimisant les risques à chaque étape.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .