Face à la volatilité des prix des matières premières, d'une part, et aux exigences complexes des clients, d'autre part, la nécessité de processus optimisés dans l'industrie du ciment n'a jamais été aussi élevée. Pensez par exemple aux coûts énergétiques dans le process de fabrication du clinker, qui peuvent représenter jusqu'à 75 % des coûts variables. Mais pour réduire efficacement vos dépenses sans compromettre la qualité de vos produits, des données de process précises dérivées d'instruments fiables sont essentielles.
Chiffres clés
65-75 %
de coûts énergétiques
par rapport aux coûts globaux ne sont pas rares dans la fabrication du ciment. Mais il existe des possibilités d'optimiser le process.
Surveillance des silos de farine crue et de clinker
Afin de maintenir la production, il est nécessaire de surveiller en permanence les niveaux de stock dans les silos de farine crue et de clinker. Comme les cuves de stockage ont des formes et des tailles diverses, la surveillance du niveau peut être un véritable défi.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose de nombreuses technologies et solutions de surveillance de niveau différentes, conçues pour des environnements difficiles comme la poussière et l'abrasion.
- Notre radar de niveau 80 Ghz est parfaitement adapté aux mesures dans des silos ou des trémies de grande hauteur. Il dispose d'un petit angle de faisceau et d'une évaluation de suivi multi-écho.
- Une sonde de niveau capacitive à câble est utilisée pour éviter le débordement des trémies à matière brute
- Un détecteur de niveau à lames vibrantes vous permet d'éviter les débordements dans les silos à clinker.
Contrôle brûleur du four et dosage du fioul
Le pyrotraitement est généralement considéré comme le cœur de la production de ciment. C'est le stade où apparaissent la plupart des coûts d'exploitation de la fabrication du ciment, et c'est donc aussi le domaine où se trouvent la plupart des possibilités d'amélioration des process.
Notre expertise dans le domaine
Le principal paramètre pour ces process est naturellement la température. En le contrôlant, vous pouvez garantir une qualité de produit constante et optimiser la consommation de fioul.
- Pour la mesure de la température dans les cyclones supérieurs du préchauffeur, utilisez un thermocouple avec une gaine céramique avancée en nitrure de silicium.
- Pour les cyclones inférieurs, nous recommandons des capteurs de température avec un protecteur foré dans la masse en nickel-cobalt, qui offre une résistance inégalée contre les gaz agressifs.
- Des débitmètres Coriolis optimisent le brûleur en régulant le débit massique du fioul vers le brûleur et fournissent au système de chauffage au fioul des mesures en ligne de la température et de la viscosité
Surveillance des refroidisseurs de clinker
Le refroidisseur de clinker est l'une des applications les plus critiques dans la production de ciment, car le taux de refroidissement peut être déterminant pour la qualité du clinker et la performance globale du ciment.
Notre expertise dans le domaine
Grâce à notre portefeuille complet, nous pouvons proposer un ensemble complet de surveillance des refroidisseurs de clinker à partir d'une seule source. Cet ensemble comprend les éléments suivants :
- Capteurs de pression différentielle pour le comptage et la surveillance de la consommation d'air de refroidissement
- Débitmètres pour le refroidissement par air et radars de niveau haute température pour la surveillance de la hauteur du lit de clinker afin de réguler la vitesse de la grille du refroidisseur et les volumes d'air
- Capteurs de blocage non intrusifs pour les silos de collecte de matière sous la grille du refroidisseur de clinker
- Balance radiométrique non invasive pour le débit massique sur les convoyeurs à vis ou les alimentateurs à bande de clinker (indique la densité du clinker et déduit les niveaux de chaux libre)
Instrumentation pour le préchauffeur à cyclones
Les préchauffeurs à cyclones doivent être surveillés pour contrôler le mélange de la farine crue et pour éviter les blocages qui pourraient entraîner des temps d'arrêt coûteux.
Notre expertise dans le domaine
Outre la température comme paramètre de base pour l'efficacité globale, la mesure de la pression et du colmatage réel peut aider à détecter les blocages.
- Thermocouples dernier cri en alliage de haute technologie, résistants à l'abrasion, dotés d'une électronique résistante aux vibrations pour une surveillance de la température de longue durée
- Capteurs résistants aux chocs, de haute précision, thermiques, pour le contrôle de la pression dans la chambre cyclonique
- Détecteurs non invasifs de colmatage et de blocage
Avantages
Les consultants industriels de E+H ont, avec nos clients, obtenu des résultats remarquables et amélioré l'optimisation des installations tout en maintenant des niveaux élevés de sécurité opérationnelle dans de nombreux secteurs industriels comme la production de métaux précieux, de ciment et d'acier. Outre notre expertise technique et la gamme de produits optimisée pour l'industrie, la base de ce succès est notre credo d'entreprise. Nous croyons au développement de relations durables avec les clients et pas simplement pour des profits à court terme.
Chiffres clés
145 000+
de capteurs de niveau intelligents dans les silos à ciment du monde entier
Chiffres clés
60+
années d'expérience dans l'instrumentation de mesure
Chiffres clés
10 millions
d'appareils installés dans le monde entier
Comment nous pouvons vous aider
Qu'il s'agisse de gérer un projet, d'automatiser un système de manipulation de combustible, de sélectionner des instruments pour votre process clinker ou de proposer une solution packagée pour l'épuration de gaz NOx dans le cadre de votre programme de conformité environnementale, nos consultants expérimentés en matière d'automatismes de process prennent en charge toutes les exigences de mesure et de contrôle de vos procédés :
- Surveillance des silos de farine crue et de clinker
- Package contrôle brûleur du four et dosage du fioul
- Surveillance des refroidisseurs de clinker
- Instrumentation pour le préchauffeur à cyclones
- Stockage et dosage des additifs