Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Production de ciment : focus sur ce qui compte vraiment

Répondez facilement aux exigences spécifiques et complexes de vos clients

Cimenterie

Face à la volatilité des prix des matières premières, d'une part, et aux exigences complexes des clients, d'autre part, la nécessité de processus optimisés dans l'industrie du ciment n'a jamais été aussi élevée. Pensez par exemple aux coûts énergétiques dans le process de fabrication du clinker, qui peuvent représenter jusqu'à 75 % des coûts variables. Mais pour réduire efficacement vos dépenses sans compromettre la qualité de vos produits, des données de process précises dérivées d'instruments fiables sont essentielles.

Chiffres clés

65-75 %

de coûts énergétiques

par rapport aux coûts globaux ne sont pas rares dans la fabrication du ciment. Mais il existe des possibilités d'optimiser le process.

Silos de stockage de ciment ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance des silos de farine crue et de clinker

Afin de maintenir la production, il est nécessaire de surveiller en permanence les niveaux de stock dans les silos de farine crue et de clinker. Comme les cuves de stockage ont des formes et des tailles diverses, la surveillance du niveau peut être un véritable défi.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser propose de nombreuses technologies et solutions de surveillance de niveau différentes, conçues pour des environnements difficiles comme la poussière et l'abrasion.

Pyrotraitement dans une cimenterie ©Endress+Hauser
Perspectives

Contrôle brûleur du four et dosage du fioul

Le pyrotraitement est généralement considéré comme le cœur de la production de ciment. C'est le stade où apparaissent la plupart des coûts d'exploitation de la fabrication du ciment, et c'est donc aussi le domaine où se trouvent la plupart des possibilités d'amélioration des process.

Notre expertise dans le domaine

Le principal paramètre pour ces process est naturellement la température. En le contrôlant, vous pouvez garantir une qualité de produit constante et optimiser la consommation de fioul.

  • Pour la mesure de la température dans les cyclones supérieurs du préchauffeur, utilisez un thermocouple avec une gaine céramique avancée en nitrure de silicium.
  • Pour les cyclones inférieurs, nous recommandons des capteurs de température avec un protecteur foré dans la masse en nickel-cobalt, qui offre une résistance inégalée contre les gaz agressifs.
  • Des débitmètres Coriolis optimisent le brûleur en régulant le débit massique du fioul vers le brûleur et fournissent au système de chauffage au fioul des mesures en ligne de la température et de la viscosité
Production de clinker ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance des refroidisseurs de clinker

Le refroidisseur de clinker est l'une des applications les plus critiques dans la production de ciment, car le taux de refroidissement peut être déterminant pour la qualité du clinker et la performance globale du ciment.

Notre expertise dans le domaine

Grâce à notre portefeuille complet, nous pouvons proposer un ensemble complet de surveillance des refroidisseurs de clinker à partir d'une seule source. Cet ensemble comprend les éléments suivants :

Préchauffeur à cyclones ©Endress+Hauser
Perspectives

Instrumentation pour le préchauffeur à cyclones

Les préchauffeurs à cyclones doivent être surveillés pour contrôler le mélange de la farine crue et pour éviter les blocages qui pourraient entraîner des temps d'arrêt coûteux.

Notre expertise dans le domaine

Outre la température comme paramètre de base pour l'efficacité globale, la mesure de la pression et du colmatage réel peut aider à détecter les blocages.

  • Thermocouples dernier cri en alliage de haute technologie, résistants à l'abrasion, dotés d'une électronique résistante aux vibrations pour une surveillance de la température de longue durée
  • Capteurs résistants aux chocs, de haute précision, thermiques, pour le contrôle de la pression dans la chambre cyclonique
  • Détecteurs non invasifs de colmatage et de blocage

Avantages

Les consultants industriels de E+H ont, avec nos clients, obtenu des résultats remarquables et amélioré l'optimisation des installations tout en maintenant des niveaux élevés de sécurité opérationnelle dans de nombreux secteurs industriels comme la production de métaux précieux, de ciment et d'acier. Outre notre expertise technique et la gamme de produits optimisée pour l'industrie, la base de ce succès est notre credo d'entreprise. Nous croyons au développement de relations durables avec les clients et pas simplement pour des profits à court terme.

Chiffres clés

145 000+

de capteurs de niveau intelligents dans les silos à ciment du monde entier

Chiffres clés

60+

années d'expérience dans l'instrumentation de mesure

Chiffres clés

10 millions

d'appareils installés dans le monde entier

L’essentiel

Comment nous pouvons vous aider

Qu'il s'agisse de gérer un projet, d'automatiser un système de manipulation de combustible, de sélectionner des instruments pour votre process clinker ou de proposer une solution packagée pour l'épuration de gaz NOx dans le cadre de votre programme de conformité environnementale, nos consultants expérimentés en matière d'automatismes de process prennent en charge toutes les exigences de mesure et de contrôle de vos procédés :

  • Surveillance des silos de farine crue et de clinker
  • Package contrôle brûleur du four et dosage du fioul
  • Surveillance des refroidisseurs de clinker
  • Instrumentation pour le préchauffeur à cyclones
  • Stockage et dosage des additifs

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles