L'optimisation des process de déshydratation, de digestion et d'élimination des boues permet de réduire les coûts opérationnels et de protéger l'environnement.
La réglementation de plus en plus stricte du traitement des boues et leur rejet dans l'environnement oblige l'industrie des eaux usées à explorer de nouvelles solutions, pouvant entraîner des coûts significatifs. Afin de réduire les coûts de traitement, la préparation des boues et l'optimisation du process de déshydratation sont essentielles pour réduire le volume des boues en vue de leur séchage ou incinération. La digestion anaérobie des boues permet de réduire encore leur volume et leur poids, et le biogaz et le biométhane peuvent être récupérés comme produits dérivés et réutilisés comme biocarburants et comme sources d'électricité.
~40 %
des coûts opérationnels pour les process de traitement des eaux usées
concernent les process de traitement des boues. La gamme Endress+Hauser aide à réduire les coûts opérationnels et à optimiser les process de traitement.
Le portefeuille Endress+Hauser aide les exploitants à augmenter leur rentabilité en assurant un suivi précis des taux de déshydratation par rapport aux objectifs fixés et de la consommation de polymères nécessaires au traitement efficace des boues.
Consommation réduite de polymères et résultats de déshydratation optimisés
Process de digestion et de surveillance optimisés
Applications
Préparation du conditionneur de boues
Les solutions de polymère pour le conditionnement des boues doivent être préparées par dilution sur place. Les floculants sont onéreux et pour obtenir des résultats de déshydratation stables et des cycles de déshydratation longs, une bonne concentration de polymères est essentielle.
Notre expertise dans le domaine
Notre gamme éprouvée de débitmètres électromagnétiques de grande précision permet une concentration et une consommation de polymères optimales.
Optimisez la déshydratation pour une concentration optimale des boues
Dès lors que la concentration de polymères obtenue peut varier, il n'est pas toujours garanti d'avoir un ratio optimal entre polymères et solides en suspension dans les boues. L'optimisation des résultats de déshydratation dépend également du contrôle de la concentration des boues à l'entrée et de la mesure de la masse volumique.
Notre expertise dans le domaine
Nos débitmètres massiques Coriolis combinent mesure du débit et de la masse volumique pour un dosage constant et précis des solutions polymères. En combinant notre débitmètre électromagnétique de haute précision avec une mesure des solides en suspension, vous pouvez obtenir des résultats de déshydratation des boues stables et de qualité.
Assurez une mesure optimale du débit et de la masse volumique dans une boue très chargée à l'aide du débitmètre Coriolis Proline Promass A500
Obtenez des résultats de déshydratation des boues stables en combinant notre débitmètre électromagnétique de haute précision Proline Promag W 400 avec le capteur de solides en suspension Turbimax CUS51D
Le centrifugat issu du process de déshydratation des boues est fortement contaminé par l'azote ammoniacal et ne peut être introduit dans le système de traitement des eaux usées qu'en quantités dosées. À cette fin, il est stocké dans un bassin de rétention. Comme la mousse du produit qui en résulte altère fortement le process, une surveillance est indispensable.
Notre expertise dans le domaine
Notre radar de niveau Micropilot FMR60 mesure en permanence le niveau de centrifugat et peut détecter la formation de mousse à l'aide de la fonctionnalité Heartbeat Technology intégrée. En outre, la quantité optimale de dosage de l'antimousse et le contrôle efficace de la pompe peuvent être assurés.
Processus de digestion efficaces
Les bactéries bénéfiques doivent être protégées contre les conditions critiques dans le process de digestion des boues.
Notre expertise dans le domaine
Nos instruments de process garantissent un environnement permettant le développement des bactéries de digestion : Maintien de l'obscurité, de l'absence d'oxygène, de la température constante et d'une valeur de pH quasiment neutre.
Mesures précises du débit et du méthane dans le biogaz humide
Le débit de biogaz et la teneur en méthane sont des paramètres critiques pour l'indication des perturbations dans le process de digestion anaérobie des boues. Cependant, les conditions ambiantes telles qu'une dynamique de débit importante, un biogaz saturé en eau, le changement de la teneur en méthane et une pression extrêmement basse rendent la mesure de ces paramètres difficile pour la plupart des appareils.
Notre expertise dans le domaine
Notre débitmètre en ligne Proline Prosonic Flow B 200 unique fournit une mesure fiable et précise du débit du biogaz humide et de la concentration en méthane dans des conditions de process changeantes.
En savoir plus sur le traitement des boues et eaux usées
Trouver un équilibre entre obligations légales et rentabilité est à l'heure actuelle l'un des défis majeurs de l'industrie des eaux usées. Nos consultants industriels à travers le monde connaissent vos exigences locales et peuvent formuler des recommandations spécifiques sur la façon d'améliorer vos process. Sur la base de leur expertise et de notre gamme d'instruments dédiée, ils ont obtenu des résultats remarquables en collaboration avec nos clients.
20%
d'économies de coûts
grâce à la consommation réduite de polymères
25%
durée de vie accrue du filtre
grâce à des résultats de déshydratation améliorée
3 millions
de débitmètres électromagnétiques Proline Promag ont été vendus depuis leur lancement en 1977 dans une large gamme d'applications.
Le contrôle de la procédure de mélange du conditionneur de boues grâce à une mesure en continu de la densité et du débit massique permet d'améliorer le résultat de la déshydratation pour les solutions de polymère et de chaux.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Qualité et conformité
Surveillance du COVID-19 dans les eaux usées
Surveillance des agents pathogènes et désinfection des eaux usées figurent à l'agenda des opérateurs
L'aération pour le traitement des eaux usées est de la plus haute importance et un contrôle précis vous aide à optimiser le process d'aération tout en économisant de l'énergie
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Nous vous aidons à passer plus rapidement du laboratoire à la production, en minimisant les risques à chaque étape.
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Dans un monde où les conditions d’excavation sont difficiles et où le minerai s’appauvrit, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs : réduire vos coûts de production, assurer la sécurité de votre installation et renforcer son efficacité.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .