Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs destinés à l'industrie chimique

Des capteurs de pointe destinés aux installations des usines chimiques garantissent des mesures précises, augmentent l'efficacité opérationnelle et réduisent les coûts de maintenance à long terme

Installation de polymérisation

Une technologie dépassée peut compromettre à la fois les process de production et leur disponibilité. Les anciennes technologies de mesure utilisant des composants mécaniques sont moins précises et nécessitent des niveaux de maintenance plus élevés que leurs équivalents modernes afin d'assurer la production. Investir aujourd'hui pour remplacer les vieux appareils mécaniques à l'aide d'une technologie de capteurs innovante sera rentable sur le long terme, à la fois en termes de gains de productivité et de réduction des coûts de maintenance.

Chiffres clés

203 024

euros

tel est le montant de la perte lorsque le traitement des oléfines est arrêté en cas d'utilisation d'une technologie de mesure mécanique obsolète, selon des experts industriels

Mesure de la viscosité de polymérisation avec le Promass I ©Endress+Hauser
Perspectives

Mesure efficace de la viscosité de polymérisation

La viscosité est une propriété cruciale des fluides et un paramètre de mesure fondamental dans le contrôle des process de polymérisation. En tant que variable, elle peut être utilisée pour contrôler la qualité des produits. Les anciens appareils de mesure de viscosité utilisant des composants mécaniques nécessitent un entretien régulier pour s'assurer que les filtres restent propres et que la production fonctionne.

Notre expertise dans le domaine

Le débitmètre Coriolis Promass I d'Endress+Hauser offre de multiples avantages par rapport aux anciens appareils mécaniques, pour des performances de pointe à des coûts de fonctionnement réduits.

  • Aucun filtre n'est nécessaire, d'où des économies de temps et d'argent considérables en matière de maintenance, ainsi qu'une performance et une sécurité durables des process
  • Optimisez la qualité des produits grâce à un point de mesure unique. Mesure multivariable en ligne du débit, de la densité, de la température et de la viscosité
  • Minimisez la perte de pression grâce à une conception droite et à un seul tube
Liquiline Control CDC90 pour le nettoyage automatique des capteurs de pH ©Endress+Hauser
Perspectives

Prolongez la durée de vie des capteurs

Dans les oléfines, la mesure du pH de l'eau d'extinction contaminée à intervalles réguliers peut contribuer dans une large mesure à éviter l'encrassement du fond de la tour. Le nettoyage des capteurs au moins tous les deux jours est nécessaire, une activité qui demande beaucoup de temps et de travail et qui, si elle n'est pas effectuée, peut entraîner la nécessité de les remplacer toutes les deux semaines.

Notre expertise dans le domaine

Le Liquiline CDC90 d'Endress+Hauser prolonge la durée de vie de votre capteur de plus de trente fois.

  • Gagnez du temps grâce au nettoyage et à l'étalonnage en cours de process, sans qu'il soit nécessaire de retirer les électrodes
  • Augmentez l'efficacité grâce à des systèmes d'autodiagnostic tels que les contrôles de conditionnement des capteurs
  • Favorisez la sécurité des personnes et des process, car aucune manipulation d'eau contaminée n'est nécessaire
Installation chimique ©Fotolia
Perspectives

Prévenez les arrêts imprévus

L'utilisation de vieux appareils de mesure du niveau magnétique pendant le fractionnement des oléfines dans des environnements à haute température peut réduire la sécurité et entraîner des mesures peu fiables. De plus, des arrêts imprévus peuvent se produire si la température devient trop élevée.

Notre expertise dans le domaine

Le radar filoguidé Levelflex FMP51 d'Endress+Hauser vous garantit un fractionnement contrôlé et fiable.

  • Mesurez les niveaux à distance, en continu et de manière fiable dans des conditions de haute température, en utilisant le principe du temps de parcours
  • Évitez les arrêts imprévus en détectant les faux déclenchements qui paralysent vos appareils
  • Renforcez la sécurité grâce à une deuxième unité connectée au système de sécurité actif

Avantages

Avec plus de 60 ans de savoir-faire en matière d'applications dans les industries chimiques, nous construisons une relation durable avec nos clients. En gardant vos avantages à l'esprit, nous veillons à ce que vous obteniez l'assistance nécessaire pour optimiser vos process, de la sélection du bon capteur à la maintenance sur site. La base de votre succès repose sur notre équipe service mondiale et notre force de vente située au plus près de vos installations afin de vous apporter confiance et satisfaction.

Chiffres clés

13 000

employés dans le monde entier

Chiffres clés

jusqu'à 130 000 €

d'économies de coûts par an pour la maintenance de votre électrode pH en cas d'utilisation de notre système de nettoyage et d'étalonnage automatisés Liquiline, si l'on considère 10 points de mesure au sein de votre installation

Chiffres clés

650 000+

débitmètres Coriolis installés avec succès

L’essentiel

Nos avantages

Quel que soit le process ou l'application en génie chimique, la dernière génération de capteurs Endress+Hauser vous permettra d'atteindre vos objectifs de productivité et de coût, en fournissant des mesures précises et en réduisant la maintenance ainsi que les temps d'arrêt liés aux étalonnages et aux tests de fonctionnement périodique. De plus, nos équipes de vente et de service sont disponibles dans le monde entier pour une assistance de bout en bout, depuis le choix des capteurs appropriés pour remplacer les anciens appareils jusqu'à la conception de plans de maintenance personnalisés.

  • Nettoyage et étalonnage sûrs en cours de process, autodiagnostic et test de fonctionnement périodique sans effort grâce à une instrumentation intelligente avec les fonctionnalités Heartbeat Technology intégrées
  • Diagnostics avancés pour la prévention des arrêts imprévus
  • Données de terrain mobiles directement disponibles avec des étiquettes RFID pour un accès rapide aux informations sur les actifs
  • Plateformes unifiées de transmetteurs pour soutenir une approche de maintenance fiable et ciblée
  • Instruments parfaitement adaptés, à la sécurité intrinsèque et aux besoins en haute précision, afin de fournir des données fiables et assurer la sécurité des process

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles