Instrumentation de process pour l'industrie sucrière
Technologies de mesure innovantes, robustes et faciles à nettoyer pendant la production et la maintenance
La production de sucre est une activité sensible aux coûts. Des instruments de process robustes, durables et de haute qualité sont d'une importance primordiale car ils augmentent les performances de votre sucrerie et garantissent une qualité constante. Les process de production du sucre peuvent être optimisés sans compromettre la qualité du produit. Des technologies de mesure innovantes, fiables et faciles à nettoyer garantissent une grande disponibilité de l'installation et réduisent les risques d'endommagement des équipements lors de la maintenance.
182
millions de tonnes de sucre
ont été produits dans le monde au cours de la campagne agricole 2020/2021. 80 % du sucre dans le monde est produit à partir de canne à sucre et les 20 % restant proviennent des betteraves sucrières. Plus de 120 pays produisent du sucre. Source : www.investopedia.com
Notre offre
Endress+Hauser offre une palette complète d'instruments approuvés pour la mesure de débit, de niveau, de température, de pression et d'analyse, en vue de résoudre vos défis dans le secteur exigeant de la production de sucre. Nos instruments sont conçus et fabriqués pour résister aux procédés de nettoyage pendant les périodes de maintenance et dans les process de production difficiles.
Qualité constante du produit
Paramètres de transformation stables (Brix, etc.)
Sécurité de votre base installée
Réduction des interruptions
Applications
Mesure de niveau dans le procédé d'évaporation
L'une des applications les plus difficiles dans la production de sucre est la mesure du niveau dans l'évaporateur. Un faible niveau de jus clarifié peut endommager un lot entier et provoquer une panne imprévue.
Notre expertise dans le domaine
La technologie radar montée dans un système de dérivation assure une surveillance de niveau robuste, stable et fiable.
Optimisez la mesure du niveau dans votre process d'évaporation à l'aide de la mesure de niveau par radar, par exemple avec notre radar à émission libre Micropilot FMR60.
Les environnements de production et les process de nettoyage difficiles endommagent souvent le système de pression différentielle dans les évaporateurs.
Notre expertise dans le domaine
Notre système de mesure de pression différentielle électronique innovant est une solution de remplacement fiable.
Une robustesse maximale associée à la résistance à l'abrasion et à l'étanchéité au vide sont obtenues grâce à la cellule céramique du Deltabar FMD71. De plus, le Deltabar permet une installation plus rapide, réduit l'effort de maintenance et les temps d'arrêt, ainsi que le stockage des pièces de rechange.
Maintenez la mesure du pH dans les limites de sécurité
La gamme optimale du pH dans le procédé de cristallisation du sucre est entre 6,5 et 7,0, ce qui garantit des produits finis de qualité supérieure. En raison de la faible force ionique de l'eau mélangée au sucre, il n'est pas possible d'utiliser une électrode en verre.
Notre expertise dans le domaine
Nous recommandons nos capteurs digitaux sans verre avec ISFET ou électrode d'émail combinés à la technologie Memosens.
Bénéficiez d'une stabilité à long terme et d'un entretien minimal grâce au Ceramax CPS341D, le capteur de pH digital sans verre avec électrode en émail.
Augmentez la sécurité des process et simplifiez les manipulations grâce à la technologie Memosens.
Le sirop est produit dans la phase d'évaporation avec environ 65° Brix. Il est essentiel d'obtenir des résultats fiables et précis au bon moment.
Notre expertise dans le domaine
Outre la tâche principale qui consiste à mesurer le débit massique et la masse volumique, le Promass effectue également une mesure en ligne de la concentration en Brix avec un degré de précision élevé. En outre, le Promass fournit des notifications de diagnostic claires et normalisées grâce à la fonctionnalité Heartbeat Technology d'Endress+Hauser, qui permet une maintenance prédictive tout en apportant la preuve de la fiabilité opérationnelle et de la sécurité des process.
Découvrez les avantages des débitmètres massiques Coriolis d'Endress+Hauser.
Cliquez sur les diagrammes pour en savoir plus sur la façon d'améliorer et d'optimiser votre production de sucre.
Avantages
En tant que fabricant de sucre, vous devez minimiser les temps d'arrêt ou autres risques pendant le process de production du sucre. Pour cette raison, vous avez besoin d'un partenaire fiable à vos côtés. Nos ingénieurs Applications et Industries expérimentés peuvent vous aider à optimiser vos process et à améliorer la disponibilité de votre installation.
24/7
sans interruptions ni pannes.
AUCUN
instrument de process défectueux ou endommagé pendant la production et la maintenance.
Plus de 1 000
Instruments de process Endress+Hauser installés dans toutes les sucreries vous aident à améliorer la disponibilité de l'usine.
Schweizer Zucker transforme 10 000 tonnes de betteraves sucrières par jour. Du stockage à l'évaporation et à la cristallisation, les instruments Endress+Hauser remplissent leurs tâches respectives de manière fiable.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Capacité de production
Standardisation des instruments
Réduisez vos coûts de mise en service et de stockage grâce à une standardisation des instruments de mesure dans vos projets
Optimisation des nettoyages en place (NEP) dans l'industrie agroalimentaire
Optimisation des process de nettoyage en place (NEP) dans l'industrie agroalimentaire avec des technologies innovantes en débit, niveau, pression, température et analyses physico-chimiques.
Design hygiénique pour garantir la sécurité alimentaire
Assurez la sécurité alimentaire et répondez aux réglementations, normes et exigences mondiales du secteur agroalimentaire en déployant votre équipement de process alimentaire avec notre technologie de mesure hygiénique.
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .