Service d'étalonnage conforme IFS pour l'industrie alimentaire
Étalonnage d'appareils de mesure importants : de la surveillance de l'énergie à la pasteurisation ultra-rapide
En raison des exigences légales et commerciales telles que la norme IFS ou GMP, l'industrie des produits alimentaires et des boissons place de plus en plus haut la barre de la qualité. Un étalonnage régulier des appareils de mesure importants pour la qualité, s'appuyant sur des méthodes innovantes, permet aux responsables d'entreprise de garantir à long terme la qualité de leurs produits et de créer en même temps des process rentables. La qualité de l'étalonnage est traçable grâce à un prestataire d'étalonnage accrédité.
Avantages
Un étalonnage indépendant du fabricant de l'ensemble des appareils de mesure et des paramètres du process permet d'économiser du temps, ainsi que de réduire les coûts et le travail de coordination
La pertinence de l'étalonnage augmente grâce à un étalonnage effectué dans des conditions réelles, directement dans votre installation. Des concepts en ligne, ne nécessitant aucun démontage, permettent d'économiser du temps et d'augmenter la disponibilité de votre installation
Les procédures certifiées et validées selon ISO 9001 et OHSAS 18001 dans les locaux d'Endress+Hauser garantissent la grande qualité d'exécution des étalonnages. Ceci vous permet de respecter l'ensemble des exigences (IFS, GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 50001)
Économies de coûts et sécurité de planification au moyen de contrats d'étalonnage
Conformité avec IFS 6.0 : un étalonnage accrédité SAS selon ISO/CEI 17025, documentation transparente incluse, garantit votre procédure d'audit
En raison des exigences et des prescriptions de l'industrie alimentaire de plus en plus strictes en termes de sécurité, de qualité et de fiabilité, l'étalonnage prend une importance croissante pour le fonctionnement quotidien de votre installation. Nous nous focalisons notamment sur les appareils de mesure, qui intègrent un système de gestion de la qualité (ISO 9001, HACCP, IFS, GMP) ou un système de gestion d'énergie (ISO 50001). Grâce à notre étalonnage entièrement traçable – directement dans vos locaux ou au sein de nos laboratoires d'étalonnage – vous obtenez un maximum de sécurité pour votre précision de mesure.
Nous vous proposons, spécialement pour les exigences élevées de l'industrie alimentaire, une assistance lors de l'étalonnage dans les domaines évoqués ci-dessous. Des concepts en ligne, ne nécessitant aucun démontage, permettent d'économiser du temps et d'augmenter la disponibilité de votre installation.
Étalonnage de pasteurisateurs et d'installations CIP
L'étalonnage de points de mesure au sein de pasteurisateurs est une tâche importante en terme de qualité. C'est la seule façon de garantir de façon sûre la conservation et, par conséquent, la qualité des aliments liquides. Il en est de même pour les installations CIP : seule la mise en œuvre précise de produits nettoyants, de vitesses d'écoulement et de températures permet de garantir un processus de nettoyage optimal. En réalisant des étalonnages sur site des paramètres de conductivité, de température et de débit, Endress+Hauser garantit une sécurité et une qualité améliorées, ce qui permet de réduire en même temps les coûts d'exploitation.
Solutions clés en main pour les points de mesure énergie et vapeur
Les coûts énergétiques croissants ainsi que leur facturation précise gagnent sans cesse en importance. C'est la raison pour laquelle nous vous offrons une assistance avec notre service d'étalonnage accrédité. En l'occurrence, Endress+Hauser vérifie ou étalonnage les points de mesure pertinents et détermine dans la foulée la précision globale en tenant compte de la configuration de montage. Ce concept vous garantit la précision des indications pour vos points de mesure d'énergie et permet une facturation précise à des coûts optimisés.
Etalonnage de la densité sur site – unique en son genre et traçable
Lors de l'étalonnage de la densité sur site, notre équipe du service technique utilise l'équipement mobile développé par Endress+Hauser et pour lequel une demande de brevet a été déposée ; cet équipement comprend un appareil Promass F (densité spéciale étalonnée) en tant que débitmètre de référence ultraprécis. Ainsi, vous profitez d'une mesure de densité ultraprécise dans des conditions de process réelles, directement dans votre installation. L'étalonnage traçable de la densité sur site proposé par Endress+Hauser est unique au monde. Autre atout : la prestation de service d'étalonnage est réalisée de manière indépendante du fabricant.
Nos techniciens d'étalonnage disposent d'un haut degré de connaissances en matière de mesures, ainsi qu'une longue expérience dans le domaine de l'industrie alimentaire. En outre, en tant que l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'appareils de mesure, nous sommes en mesure non seulement d'étalonner, mais également d'ajuster, de réparer ou de remplacer des appareils de façon rapide et efficace, lorsque ceux-ci ne sont plus fonctionnels. Ceci soulage votre personnel d'entretien et vous permet de mettre l'accent sur l'amélioration de la disponibilité de l'installation. Vous seul décidez de la manière dont nous vous assistons.
Informations complémentaires
Voici ce qu'offre notre service d'étalonnage >>>
Téléchargements
-
Qualitätsstandardsstandards sichern
WALTER RAU optimiert Kosten und Nutzen
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
Einzigartige Kalibrierkompetenz (CP01102H)
Qualitätsstandards sichern und Kalibrierprozesse optimieren
Taille du fichier:
Nom du fichier: