Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Key Visual - #Hidden Treasures 
C02 als Rohstoff

SPS - Smart Production Solutions

Sustainable Partner, Sustainable Success

Maschinen und Anlagen effizienter und zugleich nachhaltiger betreiben – weite Teile der Industrie stehen derzeit vor dieser Mammut-Aufgabe. Auf der SPS in Nürnberg vom 12. bis 14. November 2024 stellt Endress+Hauser an zwei Messeständen Applikationen für die Energiewende vor, die das Zusammenspiel aus Dekarbonisierung und Digitalisierung in die Praxis bringen. 

Erfahren Sie mehr – besuchen Sie uns auf der SPS in Halle 4A, Stand 145 sowie Halle 7A, Stand 146. Wir freuen uns auf Sie!

Avantages

  • Verwandeln Sie Daten in Wissen mit unseren digitalen Services.

  • Ein besserer Datenzugriff bietet bessere Kenntnisse über Ihre Anlage und erleichtert den Betrieb.

  • Wir tragen dazu bei die Klimaneutralität zu erreichen, indem wir die dafür benötigte Messtechnik, Lösungen und Dienstleistungen liefern.

  • Persönlicher Austausch mit den Experten von Endress+Hauser, Ihrem Partner für die Verbesserung Ihrer Prozesse.

Verwandeln Sie Daten in Wissen

Endress+Hauser wird auf der SPS sein herstellerübergreifendes IIoT-Ökosystem Netilion vorstellen. Es erlaubt Nutzern, Daten zur Maschinenleistung sowie zum Wartungsbedarf und Kalibrierintervallen in Echtzeit auszutauschen. Dies minimiert Ausfallzeiten und verlängert die Lebensdauer von Anlagen. 

Im Einsatz: digitaler Zwilling auf der Messe

Die Zukunft der Automatisierung liegt in standardisierten digitalen Zwillingen. Diese ermöglichen die Simulation, Überwachung und Optimierung von Prozessen in bisher unerreichter Präzision. Auf der SPS stellt Endress+Hauser den digitalen Zwilling des Durchflussmessgeräts Promass P vor. Wer sich am Stand befindet, wird über einen Touchscreen live verfolgen können, wie Anpassungen in Echtzeit über den Field Xpert vorgenommen werden.

Dekarbonisierung der Prozessindustrie

Die intelligente Erfassung und Nutzung von Daten hilft Unternehmen nicht nur ihre Prozesse effizient zu optimieren, sondern auch beim Erreichen von Klimaneutralität und Dekarbonisierung. Anhand eines Dekarbonisierungsmodells zeigt Endress+Hauser auf der SPS Schlüsseltechnologien wie Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), Direct Air Capture (DAC) oder Wasserstoffproduktion und -nutzung.

Informationen zu den zwei Ständen

  • Schwerpunkt Dekarbonisierung: Halle 7A, Stand 146

  • Schwerpunkt Digitalisierung: Halle 4A, Stand 145

Besuchen Sie uns auf der SPS und erfahren Sie mehr!

Gerne stellen wir Ihnen ein kostenloses Messeticket zur Verfügung. Fordern Sie es gleich an!