Alles bereit für eine sichere Badesaison
Neuste Technik und Automatisierung für das Gartenbad Reinach
Die Gäste des Gartenbad Reinach sollen bedenkenlos in das kühle Nass eintauchen können. Um die einwandfreie Qualität des Badewassers lückenlos zu gewährleisten und somit den Betrieb zu sichern, hat sich das Bad für eine neue Analysenmesstechnik entschieden. Der Anlagenbauer gwt und auch die Gemeinde Reinach zählen auf Endress+Hauser.

Vorteile
-
Vormontierte Panellösungen für die Analysenmessung sind ideal aufgebaut für eine schnelle Inbetriebsetzung und zuverlässigen Betrieb.
Die Anforderungen des Kunden
Mit der umfassenden Sanierung, bzw. Erneuerung im Winter 2018 wurde auch die Wassertechnik und Automatisierung installiert. Die Herausforderung der neuen Technik war, dass die Anlage möglichst vollautomatisiert funktioniert. Damit sich die Gäste auf eine durchgehend einwandfreie Wasserqualität verlassen können, müssen die eingesetzten Komponenten zuverlässig arbeiten.
Die Lösung von Endress+Hauser
Ein zentraler Punkt bei der Analytischen Messtechnik ist die Wasserhygiene. Für eine tadellose Wasserqualität wird das ausfliessende Wasser aus den Schwimmbecken auf den pH-/Redox-Wert sowie die Restkonzentration des freien Chlors gemessen. Der pH-Wert muss dabei im richtigen Bereich liegen, da ansonsten das dosierte Chlor nicht die notwendige Wirkung entfalten kann. Der zusätzlich gemessene Redox-Wert gibt eine weitere Sicherheit. Die von Endress+Hauser gelieferten 6 Panellösungen bieten den Vorteil, dass die gesamte Messung komplett vorinstalliert und geprüft geliefert wird.