-
Schulung oder Weiterbildung
Mit PROFINET die Vorteile intelligenter, vernetzter Geräte nutzen.
PROFINET entspricht Ihren Prozessanforderungen.
Mit PROFINET kann der Benutzer auf die wertschöpfenden Daten multivariabler Geräte zugreifen. Über ein einziges Kabel können beispielsweise Massendurchfluss, Dichte, Temperatur, Mengenzähler-Einstellungen sowie Diagnosedaten bereitgestellt werden. Dank kürzerer Inbetriebnahmezeiten lassen sich außerdem Einsparungen von bis zu 40 % erzielen. Der Zeitaufwand für die Identifikation des Loops, die Geräteintegration und die Abstimmung des Prozess-Loops kann ebenfalls um 25 % reduziert werden.
Welches sind die Vorteile bei der Verwendung des Industrial Ethernet?
Für das Engineering:
Maximale Planungseffizienz, z. B. Senkung der Kosten für die Systemintegration
Minimale Inbetriebnahmezeit, z. B. durch Konfiguration aller Geräte direkt aus dem System
Für das Bedien- und Wartungspersonal:
Höhere operative Leistung, z. B. durch die Bereitstellung umfassenderer Echtzeitdaten
Verbesserte Wartungsverfahren, z. B. durch einen Direktzugriff auf die Gerätediagnostik
Highlights
Alle PROFINET-Geräte von Endress+Hauser sind von PI zertifiziert, um eine perfekte Interoperabilität zu gewährleisten
Gerätetreiber (GSD) sind direkt im Gerät gespeichert
Definierte Module und gut strukturierte Informationen sind im Steuersystem als Klartext verfügbar
Unmittelbare Geräteerkennung als Netzwerkknoten
Integrierter Web-Server für Diagnose und Fernzugriff
Unterstützung bei der vorausschauenden Wartung durch die Bereitstellung zuverlässiger Diagnosedaten nach NAMUR NE 107
Inbetriebnahme-Datensätze für die automatische Konfiguration bei einem Geräteaustausch
Vorteile auf einen Blick
Web-Server:
Zeitsparender lokaler Betrieb ohne zusätzliche Software
Umfassender Zugriff auf Geräte-, Diagnose- und Prozessinformationen
Schnelles Hoch- und Herunterladen von Daten für Wartung und Kundendienst
Einfache Bedienung:
Zeitsparendes Bedienkonzept von Endress+Hauser
Optimale Nutzbarkeit dank geführter Parametrierung
Benutzerspezifische Menüstrukturen und Gerätezugriffe
Vereinheitlichung von Automatisierungsnetzwerken mit PROFINET

Skalierbarkeit innerhalb Ihrer Anlage
Flexibilität und Modularität innerhalb Ihrer Installation
Nahtlose Zugänglichkeit der Daten
Transparenz der Informationen zu Feldgeräten von der Werkstatt bis zur Chefetage
Invesitionssicherheit durch die Integration von Kommunikationstechnologien in der Prozessindustrie
Offen für PROFINET

Die Normen IEC 61158 und IEC 61784-2 schaffen eine umfassende, offene, herstellerunabhängige und stabile Basis für Ihre Investitionen.
Mit weltweit mehr als 12 Mio. installierten Geräten hat sich die Technologie in der Praxis bewährt.
PROFINET-Produkte müssen in unabhängigen Labors, die von der PROFIBUS and PROFINET User Organization (PI) akkreditiert sind, getestet und zertifiziert werden.
Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter: www.profinet.com.
PROFINET verwandelt Ihre Daten in Informationen

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Downloads
-
PROFINET Nutzen Sie intelligente und vernetzte Geräte.
Nutzen Sie intelligente und vernetzte Geräte mit PROFINET. Verwandeln Sie Ihre Daten in Informationen.
Dateigröße:
Dateiname: