You've viewed 8 of 32 products
Spektralmessende Raman-Analysesysteme
Raman-Analysesysteme von Endress+Hauser liefern verlässliche und präzise Messdaten, um kritische Vorgänge kontinuierlich zu überwachen und deren Effizienz zu steigern. Unsere Raman-Analysesysteme sind in der Lage, Chemikalien und Zusammensetzungen mit hoher Genauigkeit zu analysieren und liefern Echtzeit- und In-situ-Daten, die im Labor oder im Prozess benötigt werden. Darüber hinaus können sie durch ihre einfache Skalierbarkeit um an jede Produktionsumgebung angepasst werden.
Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio.
So wählen Sie ein Raman-Analysegerät aus
Unsere Raman-Analysegeräte und -Sonden kommen in der Life-Sciences-, Lebensmittel- & Getränke-, Chemie- sowie der Öl- & Gasindustrie zum Einsatz und sind für Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase und trübe Medien optimiert, um eine hohe Performance im Labor oder in Prozessumgebungen sicherzustellen. Das Gerät kann für Ihre Anwendung bzw. Ihre Anlage konfiguriert werden, und bietet somit eine zuverlässige chemische Analyse in jeder Installationsumgebung.
Raman Rxn-Produktpalette
Raman Rxn-Analysegeräte
- Konfigurierbar, um bis zu vier Kanäle zu messen
- Wellenlängen von 532 nm, 785 nm oder 1000 nm
- Benutzerfreundliche, integrierte Software mit intuitivem Touchscreen oder Webschnittstelle
- Einfache Methodenübertragbarkeit aus dem F&E-/Laborbereich in die Fertigungsumgebung
- Zertifikate: CSA, ATEX & IECEx
Raman Rxn-Sonden und -Optik
- Flexible Messung – inline, online oder at-line
- Qualitativ hochwertige, korrosionsbeständige Kontaktmaterialien
- Berührungslose Messungen
- Eingriffsfreie, zerstörungsfreie Probenentnahme
![Produktpalette Raman-Sonden von Endress+Hauser Produktpalette Endress+Hauser Raman-Sonden](/__image/a/9355576/k/be144268a095f1f6514ecb325af67470a248db5c/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PROBEcover.jpg)
Produktpalette an Raman Rxn-Sonden
Komponenten eines Raman-Systems
Ein Raman-System besteht aus vier Elementen: einem Analysegerät, Sonden, Software und Datenanalyse.
Das Raman-Analysegerät ist das "Herzstück" des Systems und umfasst einen Laser, das Spektrometer an sich und eine integrierte Steuerung. Die Sonden sind sozusagen die "Augen" oder "Fenster" zum Prozess. Die Software ist das "Gehirn" des Systems und steuert die Datenerzeugung. Die Rohdaten werden von der Datenanalysekomponente in aussagekräftige Informationen "übersetzt". Alle vier Komponenten arbeiten zusammen und bilden ein vollständiges Raman-System.
Vorteile
- Integrierte Steuerungssoftware: Messen Sie nahtlos inline, online oder at-line in Echtzeit und rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche und das gesamte Jahr über.
- Skalierbarkeit für Labor und Prozess: Erzielen Sie Effizienzsteigerungen im Prozess, und sichern Sie die Produktqualität, wenn Sie chemische Analysen vom Labor auf die Produktionsumgebung übertragen.
- Probenentnahmelösungen für eine Vielzahl von Anwendungen: Erhalten Sie langfristige Messstabilität für die chemische, Polymer-, Öl- & Gas-, Lebensmittel- & Getränke-, pharmazeutische Industrie und In-situ-Überwachung von Bioprozessen (Zellkultur-, Fermentations- & Downstream-Anwendungen).
- Probeentnahme von Produkten in sämtlichen Medien: Ermöglichen Sie mit unseren speziellen Sonden die chemische Analyse von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen in jeder Installationsumgebung.
- Robuste Compliance- und Managementsysteme: Stellen Sie einen nahtlosen Übergang zur cGMP sicher, indem Sie mit dem einzigen Unternehmen für Raman-Prozesse zusammenarbeiten, das nach ISO:9001:2015 registriert und nach ISO14001:2015 und ANSI Z10-2012 zertifiziert ist.
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen