![Laborqualität ohne Produktverluste: Der Trinkwassertrübungssensor Turbimax CUS52D. Turbimax CUS52D ist ein smarter Inline-/Eintauchsensor für alle Trübungsmessstellen in der Wasserproduktion.](/__image/a/84598/k/8cddb69622535b49e5acafad04a20247056233d8/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CUS52D_03.jpg)
![Die Bestandteile des Bundels für die Trübungsmessung Komplette Trübungsmessstelle](/__image/a/9774101/k/e9cb28d769b3d5849a49fb769d5c9efce374cb88/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2007_Template_71481762_Low%20Turbidity%20in%20Water,%20ISO%207027.jpg)
Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Vorteile auf einen Blick
-
Bringen Sie Ihre Trübungsüberwachung auf ein neues Niveau mit dem Trübungssensor Turbimax CUS52D . Ganz gleich, ob Sie ihn direkt in eine Rohrleitung oder in eine Bypass-Anordnung einbauen - er liefert präzise Messungen in den niedrigsten Messbereichen. Das Paket umfasst einen benutzerfreundlichen Messumformer, eine robuste Durchflussarmatur, ein Ultraschallreinigungssystem, eine Luftblasenfalle und eine Festkörperreferenz. So können Sie den Trübungswert an allen wichtigen Kontrollpunkten lückenlos überwachen und die Effizienz Ihrer Wasseraufbereitungsprozesse sicherstellen.
-
Präzise und zuverlässige Trübungsmessung
Turbimax CUS52D liefert Messergebnisse so präzise wie im Labor - selbst bei sehr geringer Trübung. Er ist daher auch für die Überwachung von Kritischen Kontrollpunkten (CCPs = Critical Control Points) in Ihrer Wasseraufbereitung oder Ihrem Verteilernetz geeignet.
-
Für alle Trübungsmessstellen geeignet
Dank seines Messbereichs eignet sich der Sensor für alle Trübungsmessstellen in Ihrer Anlage und kann sowohl direkt in der Rohrleitung als auch in einer Bypass-Installation montiert werden.
-
Wartungsarmer Betrieb
Die Luftblasenfalle und das Ultraschallreinigungssystem halten den Sensor sauber, so dass der Messwert nicht durch Luftblasen und Ablagerungen beeinträchtigt werden kann.
-
Robuste Durchflussarmatur
Die Durchflussarmatur hält hohen Drücken und Temperaturen stand und ist dank ihrer sehr geringen Rückstreuung ideal für niedrige Trübungsbereiche.
-
Sensorverifizierung und -kalibrierung ohne Formazin
Mit der Festkörperreferenz können Sie den Trübungssensor sicher verifizieren und kalibrieren - ganz ohne flüssige Kalibrierstandards. Dies schützt Ihre Mitarbeiter und Ihren Prozess vor Kontakt mit gefährlichen Flüssigkeiten wie Formazin.
Bundle im Detail
![Komplette Messstelle zur Trübungsmessung in Trinkwasser und Prozesswasser Übersicht über alle Bestandteile des Bundels](/__image/a/9778106/k/983d114d39308e20fa76bd8c449342a7fdc7a343/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%20-%20Low%20Turbidity%20in%20Water%20-%20Overview.jpg)
Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
- F
- L
- E
- X
Trübungssensor
Turbimax CUS52DBefestigungen:CUS52D-AA1B _ _Zulassung:AAEx-freier BereichMessmethode:1ISO 7027, IRProzessanschluss:BClamp 2" -
2
Trübungsarmatur
Flowfit CUA252Befestigungen:CUA252-AA _ 21Werkstoff, mediumberührt:2PE100 - 316L/1.4404 (Clamp Adapter)Zulassung:AAEx-freier BereichDichtung, mediumberührt:1EPDM -
3
- F
- L
- E
- X
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442Befestigungen:CM442-AA _ _ _ _ _ AZulassung:AAEx-freier BereichKabeleinführungsset:Abeigelegt -
4
Ultraschallreinigungssystem
CYR52Befestigungen:CYR52-AA _ _Zulassung:AAEx-freier Bereich>>Zubehör beigelegt:RQSet Montagehalter, CUA252 -
5
Festkörperreferenz
CUY52Befestigungen:CUY52-AAZulassung:AAEx-freier Bereich -
6
Luftblasenfalle, CUA252
Befestigungen:
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
Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Trübungssensor
Turbimax CUS52D
Der Turbimax CUS52D ist ein intelligenter Sensor mit Laborgenauigkeit, der Ihnen den unbemannten Betrieb aller Trübungsmessstellen in der Trinkwasserproduktion sowie in vielen anderen Anwendungen mit Süß-, Prozess- oder Salzwasser ermöglicht. Sie können ihn direkt in Ihre Rohrleitung einbauen - so sparen Sie sich kostspielige Bypass-Installationen und vermeiden Produktverluste. Dank der digitalen Memosens-Technologie bietet der Turbimax CUS52D zudem eine besonders hohe Prozess- und Datenintegrität, ist einfach in der Handhabung und begünstigt die vorausschauende Instandhaltung.
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Trübungsmessung in:
Trink- und Prozesswasser
Salzwasser
Utilities in allen Industrien -
Installation
Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen
-
Design
40 mm Sensor
-
Maße
40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
320 x 40 mm -
Material
Edelstahlversion: 1.4404
Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
Optische Fenster: Saphir
O-Ringe: EPDM -
Messbereich
0.000 ... 4000 FNU
-
Prozessdruck
Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs (7.3 ... 145 psi abs)
Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs (7.3 .. 87 psi abs) -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Ausgang / Kommunikation
Memosens
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Trübungsmessung in:
Trink- und Prozesswasser
Salzwasser
Utilities in allen Industrien -
Installation
Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen
-
Messbereich
0.000 ... 4000 FNU
-
Messprinzip
Nephelometrischer Trübungssensor (90° Streulicht-Messung) nach ISO7027
-
Design
40 mm Sensor
-
Material
Edelstahlversion: 1.4404
Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
Optische Fenster: Saphir
O-Ringe: EPDM -
Maße
40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
320 x 40 mm -
Prozesstemperatur
Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
(0 ... 185 °F)
Kunststoffversion: -20 .. 60°C
(-4 .. 140°F) -
Prozessdruck
Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs
(7.3 ... 145 psi abs)
Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs
(7.3 .. 87 psi abs) -
Temperatursensor
Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
(0 ... 185 °F)
Kunststoffversion: -20 .. 60°C
(-4 .. 140°F) -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Ausgang / Kommunikation
Memosens
-
Zusätzliche Zertifikate
ISO 7027
Trübungsarmatur
Flowfit CUA252
Flowfit CUA252 ist eine Durchflussarmatur für die Trübungsmessung in allen Trink- und Prozesswasseranwendungen. Ihre extrem geringe Rückstreuung sorgt für zuverlässige Werte auch im niedrigsten Messbereich – und damit für präzise Informationen über Ihren Prozess. Das verwendete PE-Material der Armatur widersteht hohem Druck und hohen Temperaturen und ist voll trinkwassertauglich. So bleibt jeder einzelne Tropfen Wasser im Prozess erhalten! Ihr nutzerfreundlicher Clamp-Anschluss und die automatische Entlüftung beschleunigen zudem die Installation und Kommissionierung Ihres Trübungssensors.
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Durchflussarmatur für Trinkwasserapplikationen
und Verteilnetzwerke
Durchflussarmatur für
Prozesswasserapplikationen -
Installation
Durchflussarmatur für Trinkwasserapplikationen
und Verteilnetzwerke
Durchflussarmatur für
Prozesswasserapplikationen -
Design
PE100
-
Material
PE100
-
Maße
350 x 120 mm
-
Prozesstemperatur
0 ... 50°C
-
Prozessdruck
0 ... 6 Bar
-
Anschluss
G 1 1/4, vielfältige Adapter
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442
Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Vier-Strahl Wechsellicht
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Ultraschall Sensoren
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 bis 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Fluoreszenzmessung
-
Messprinzip
UV photometrisch
-
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
Ultraschallreinigungssystem
CYR52
Die Ultraschallreinigung CYR52 löst Ablagerungen und Luftblasen von Ihrem Turbimax CUS52D Sensor, so dass Ihre Trübungsmessungen zuverlässig, automatisiert und wartungsfrei laufen. Damit können Sie Ihre Serviceintervalle perfekt planen und die Wartungsstrategie Ihrer Anlage optimieren. Das System reinigt kontaktlos ohne jegliche Beeinflussung Ihres Prozesses und ist deshalb auch für hygienische Anwendungen bestens geeignet.
Festkörperreferenz
CUY52
Die Festkörperreferenz CUY52 ist ein smartes Verifizierungstool für alle Turbimax CUS52D Trübungssensoren. Sie ist genial einfach in der Handhabung und braucht keinerlei flüssige Kalibrierstandards. Damit erledigen Sie jede Verifizierung schnell und sicher: Weder Ihr Personal noch Ihr Prozess können mit Flüssigkeiten wie dem gesundheitskritischen Formazin in Berührung kommen. So haben Sie mit CUY52 all Ihre Messstellen im Trink- und Prozesswasser stets unter Kontrolle.