Komfortable Lösung zur Temperaturmessung: iTHERM TrustSens Thermometer, FieldPort SWA50 Adapter
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Preis nach
Anmeldungund Konfiguration im Warenkorb
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Leicht zugänglicher Kalibrierungsstatus
Kostensenkung durch Einsparung von Kalibrierkosten und Verkürzung der Kalibrierzyklen.
Risikominderung und Beseitigung von unerkannten Fehlern
Höhere Prozesstransparenz
Höhere Produktsicherheit
Sie haben sich 6 von 9 Produkten angesehen
Über Kompaktthermometer
Kompaktthermometer vereinen alle Komponenten in einer einzigen, nicht demontierbaren Baugruppe. Mit ihrer kleinen und leichten Bauweise, Kosteneffizienz, optimalen Raumausnutzung, zuverlässigem Betrieb, einfacher Installation und Inbetriebnahme erfüllen sie perfekt die Anforderungen moderner Prozessinstrumentierung. Innerhalb unseres schlanken Portfolios bieten wir maximale Vielseitigkeit für den industriellen oder hygienischen Einsatz - von verschiedenen Kommunikationssignalen bis hin zu einer breiten Palette von Prozessanschlüssen.
iTHERM CompactLine
Die iTHERM CompactLine-Familie wurde mit dem Ziel entwickelt, unnötige Komplexität zu vermeiden und ein ausgewogenes Preis-/Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Diese gebrauchsfertigen und vielseitigen Geräte sind für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Life Sciences, Lebensmittel- und Getränke, sowie in der allgemeinen Prozessindustrie konzipiert. Der Einsatz hochwertiger Messtechnik wie schnellansprechende Sensoren und Sensor-Transmitter-Matching sichert höchste Reaktionszeiten und Genauigkeit.
Portfolio Beschreibung
Unser schlankes Portfolio an kleinen Temperaturfühlern bietet:
Verschiedene Prozessanschlüsse – mit Gewinde oder hygienisch
Verschiedene Ausführungen von RTD-Sensoren – einfach oder hochleistungsfähig
Thermometer mit Schutzrohr – einfacher und sicherer Austausch / Rekalibrierung
Thermometer ohne Schutzrohr – direkter Kontakt zum Medium: schnellste Ansprechzeiten und höchste Genauigkeit
Thermometer mit oder ohne Transmitter
Thermometer mit oder ohne Display
Kommunikationssignale – 4 … 20 mA, IO-Link
Hygienische Schutzrohre – einschließlich T- und Eck-Schutzrohre
Dicht und leicht entfernbar – Kompaktthermometer mit Klemmanschluss
00:00
Erklärt: Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern (RTD)
iTHERM TrustSens-Technologie
Endress+Hauser hat die weltweit erste selbstkalibrierende Temperatursensortechnologie entwickelt, die speziell für hygienische Anwendungen konzipiert wurde, die eine strenge Einhaltung der FDA- und GMP-Vorschriften erfordern. Die Sensoreinheit kombiniert einen Standard-Pt100-Widerstandssensor mit einem hochgenauen Fixpunkt-Referenzelement, das den Curie-Effekt nutzt, um ein zuverlässiges Kalibrierungssignal zu erzeugen. Die preisgekrönte Technologie hilft, Risiken und Messunsicherheiten in kritischen Prozessen zu minimieren.
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 mit selbstkalibrierendem Pt100-Sensor
Die Lösung für kritische Hygieneanwendungen in den Bereichen Life Sciences und Lebensmittel & Getränke
Selbstkalibrierung erklärt: Die Vorteile der Curie-Temperatur nutzen
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 mit selbstkalibrierendem Pt100-Sensor
Die Lösung für kritische Hygieneanwendungen in den Bereichen Life Sciences und Lebensmittel & Getränke
00:00
Selbstkalibrierung erklärt: Die Vorteile der Curie-Temperatur nutzen
T- und Eck-Schutzrohre
Unsere hygienischen Schutzrohre von Endress+Hauser sind ohne Schweißnähte und Toträume konstruiert, wodurch sie leicht zu reinigen und ideal für hygienische und aseptische Anwendungen sind. Sie werden in die Prozessleitung eingeschweißt, sind nicht demontierbar und werden aus einem einzigen Stück Edelstahl gefräst. Auch bei sehr kurzen Eintauchlängen sind diese Schutzrohre ideal für den Einsatz in hygienischen oder aseptischen Rohrleitungen, Behältern oder Tanks.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .