Messgeräte der Fundamental Selection für OEMs
Die richtige Messtechnik für Maschinen- und Anlagenbauer
Wir erfüllen die OEM-Geräteanforderungen umfassend; in erster Linie mit unserer Fundamental Auswahl, die eine hervorragende Qualität ohne große Komplexität und mit maßgeschneiderten Kosten bietet, aber auch mit anderen FLEX-Produkten für anspruchsvollere Anwendungen. Kunden profitieren von unserer zuverlässigen Lieferfähigkeit weltweit, internationalen Präsenz und dem lokalen Support.
Vorteile
Fundamental Geräte sind bewusst einfach gehalten für ihre vorgesehene Aufgabe und nur mit notwendiger Funktionalität ausgestattet, die Herstellkosten und Komplexität niedrig hält – aber dennoch von kompromissloser Qualität, um hohe Sicherheit zu gewährleisten.
Fundamental Produkte sind Teil unserer FLEX Selection – deshalb können komplexere oder präzisere Messgeräte bei Segmentierungsbedarf problemlos für anspruchsvollere Anwendungen verwendet werden.
Fundamental Geräte ermöglichen die Standardisierung für wiederkehrende Kundenapplikationen in größeren Stückzahlen. Diese Messgeräte mit der für den Zweck passenden Technik sind ideal für OEM-Produkte und Projekte von einfachen Pumpen über Skids bis hin zu größeren Anlagenerneuerungen.
Fundamental Produkte sind einfach auszuwählen, zu konfigurieren und zu bestellen ohne eine große Auswahl an Varianten – und auch Kalibrierung und Inbetriebnahme sind leicht möglich. Diese Geräte aus einer Hand erleichtern wiederholbare Skid-Bauweise ohne aufwendige Lernkurve.
Die Geräte sind mit schnellen und höchst zuverlässigen Lieferungen verfügbar, sodass enge OEM-Zeitpläne niemals in Gefahr geraten. Nach der Erstauslieferung sind Ersatzteile und Support unabhängig vom Standort leicht zugänglich, um den ununterbrochenen Anlagenbetrieb zu gewährleisten.
Mit Fundamental Produkten können Maschinen- und Anlagenbauer (OEMs) alle wichtigen Prozessparameter kostengünstig messen: Durchfluss, Temperatur, Druck und Füllstand. Viele Produkte sind vorkonfiguriert, sodass Installation und Inbetriebnahme sehr schnell durchgeführt werden können Sie verfügen außerdem über standardisierte Ausgänge - analog 4-20 mA und PNP/NPN-Schalter für standardisierte und einfache Anschlüsse.
Einige Fundamental Produkte haben außerdem IO-Link-Anschlüsse und ermöglichen so Kosteneinsparungen sowie Verbesserungen der Prozesseffizienz und Maschinenverfügbarkeit.
IO-Link und Fundamental Temperatur, Druck, Füllstand, Durchfluss
IO-Link ist ein industrieller bidirektionaler, digitaler Punkt-zu-Punkt-Kommunikationsstandard für kurze Entfernungen (IEC 61131-9). Zu den Vorteilen gehören standardisierte und reduzierte Verkabelung, höhere Datenverfügbarkeit, Fernkonfiguration und -überwachung, einfacher Geräteaustausch und erweiterte Diagnosen. Die Kosten werden reduziert, die Prozesseffizienz erhöht und die Maschinenverfügbarkeit verbessert. Alle IO-Link-Geräte verbinden sich mit ihren Mastern über drei- oder fünfadrige ungeschirmte Standardkabel mit einer Länge von bis zu 20 m.
Temperatur
Das kompakte Thermometer TM311 hat ein 4-Leiter-Pt100-Sensorelement der Klasse A mit einem Pt100 4-Leiter- oder universellen IO-Link/4-20mA-Ausgang. Es wird in hygienischen und aseptischen Anwendungen in Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie sowie zur optimalen Standardisierung im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Ein Hersteller von Pasteurisierungsausrüstung verwendet das TM311 für die genaue Kontrolle der Prozesstemperatur bei der Pasteurisierung. Das hygienische und kompakte Design erfüllt alle ihre Anforderungen der Lebensmittelindustrie.
Druck
Der preislich attraktive, sehr kompakte Drucktransmitter Cerabar PMP21 verfügt über einen piezoresistiven Sensor; er kann Absolut- oder Relativdruck von 400 mbar bis 400 bar messen. Mit einer Schutzart bis zu IP 68 und hochqualitativen Materialien wie 316L widersteht er den rauen Bedingungen in der Prozessindustrie. Er kann in den meisten Bereichen eingesetzt werden, da er verschiedene Zertifikate, beispielsweise für den Ex-Bereich oder Schiffbauzulassungen, bietet.
In einem Beispiel sorgt der Cerabar PMP21 für einen konstanten Druck in einem Puffertank einer Abfüllmaschine.
Füllstand
Der Grenzschalter Liquiphant FTL31 ist für Industrieanwendungen wie Überfüllschutz und Pumpen-Trockenlaufschutz von Reinigungssystemen geeignet. Das sichere, wartungsfreie Design dieses kleinen Vibroniksensors beinhaltet Selbstüberwachung und zuverlässiges Schalten.
Der Grenzschalter für die Lebensmittelindustrie Liquipoint FTW33 erfüllt alle weltweiten Hygieneanforderungen. Er funktioniert in klebrigen Medien und in Medien mit starker Ansatzbildung, in Rohrleitungen, Lager-, Misch- und Prozesstanks mit oder ohne Rührer. Die Installation ist einfach, auch bei beschränktem Raum.
Durchfluss
Das intuitiv zu bedienende magnetisch-induktive Durchflussmessgerät Picomag ist eine kompakte, kostengünstige Lösung für Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen, wie z. B. Skids; es misst Leitfähigkeit und Temperatur gleichzeitig mit dem Durchfluss und kombiniert Sensor und Transmitter in einem Gehäuse.
Picomag wird zur kostengünstigen Dosierung von Chemikalien in ein Dosier-Skid verwendet. Durchflussmenge, Flüssigkeitstemperatur und Leitfähigkeit werden über IO-Link an eine Steuerung gesendet; die Multiparameter-Messung sorgt für einen besseren Überblick der Betreiber über den Flüssigkeitsstatus.

Global und doch lokal: das weltweite Netzwerk von Endress+Hauser