Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Verlauf
Zuverlässige Abwasserüberwachung in Kraftwerken
Optimieren Sie die Leistung der Abwasseraufbereitung und sparen Sie Betriebskosten
Abwässer aus Kraftwerken enthalten häufig Gipsrückstände aus der Rauchgasreinigung und viele Ionen, die entfernt werden müssen, da sie nicht in die Umwelt freigesetzt werden dürfen. Die Frage ist, wie stark das Abwasser aufbereitet werden muss, um zuverlässig alle Grenzwerte einzuhalten und Gebühren und Strafen zu vermeiden. Der steigende Kostendruck kann hingegen auch die Wiederverwendung des Abwassers als Kesselspeisewasser attraktiv machen. Unsere Überwachungslösungen helfen Ihnen dabei, das Abwasser exakt so aufzubereiten, wie Sie dies für die Wiederverwendung oder Einleitung benötigen.
Robuste, zuverlässige Lösungen für eine optimale Wasserkontrolle
In Kraftwerken fallen verschiedene Arten von Abwässern an: Kühlwasser enthält Schlamm, Kesselspeisewasser enthält Salz und Abwässer aus der Rauchgasentschwefelung enhalten Gips. Endress+Hauser bietet Panellösungen für die zuverlässige Überwachung aller relevanten Abwasserparameter an einer zentralen Stelle an. Durch den Einsatz von Messgeräten mit Memosens- und Liquiline-Technologien ermöglichen die Überwachungspanels die rückführbare, kostengünstige und präzise Kontrolle der Abwasserqualität im Hinblick auf gesetzliche Grenzwerte.
Die Messpanel sind auf Ihr Kraftwerk und Ihren Wasseraufbereitungsprozess zugeschnitten. Auf Anfrage kann Ihre schlüsselfertige Abwasserüberwachungslösung auch in einem Umgehäuse installiert werden.
Beispielhafte Prozessübersicht über die Abwasserüberwachung in Kraftwerken.
Unsere kompakten Überwachungspanels für Abwässer von Kraftwerken zeigen alle relevanten Messwerte an einer Stelle.
Wie wir Sie unterstützen
Für die Abwasseraufbereitung in Kraftwerken haben wir Messpanels entwickelt, die Ihnen die zuverlässige Überwachung des Abwassers ermöglichen. Die Messpanels sind kompakt, sodass Sie sie praktisch überall installieren können, wo es für Ihren Betrieb praktisch ist. Zusätzlich ist die verwendete Messausrüstung robust, wartungsarm und langlebig und unsere Servicetechniker unterstützen Sie vor Ort oder aus der Ferne.
In nur 15 Minuten kann Ihr Überwachungspanel auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden. Dies verkürzt die Planungsphase und bietet volle Transparenz Ihrer Betriebskosten.
Alles, was zur Überwachung der Abwasserqualität in Ihrem Kraftwerk benötigt wird - Sensoren, Einbauarmaturen, Messumformer, Ventile, Rohrleitungen usw. – ist komplett auf einem Panel installiert, angeschlossen und verdrahtet. Alles, was Sie tun müssen, ist, Strom und Wasser anzuschließen.
Flexible Skalierbarkeit, CE-Kennzeichnung und die gesamte relevante Dokumentation, die Sie für die vollständige Einhaltung der behördlichen Vorgaben in der Energiewirtschaft benötigen.
Unsere einzigartigen Memosens- und Liquiline-Technologien beinhalten echtes Plug-and-play mit vorkalibrierten Sensoren und Vorhersagefunktionen zur Benachrichtigung des Personals vor Fälligkeit der Wartung. Dies macht die Planung der Wartung leichter und die Wartung weniger teuer.
Unsere kompetenten Serviceingenieure unterstützen Sie und Ihr Personal weltweit bei der Planung, Inbetriebnahme, Wartung und dem Betrieb der Messpanels, sodass Ihre Abwasserüberwachung rund um die Uhr zuverlässig funktioniert.
Unser Angebot
Ein Panel ist eine Platte, auf der alle Messstellen, die Sie für die zuverlässige Überwachung der Abwasserqualität benötigen, vorinstalliert sind. Wählen Sie einen flexiblen Installationsort, der für Ihr Gelände, Ihren Betrieb usw. geeignet ist. Alle...
Ein Panel ist eine Platte, auf der alle Messstellen, die Sie für die zuverlässige Überwachung der Abwasserqualität benötigen, vorinstalliert sind. Wählen Sie einen flexiblen Installationsort, der für Ihr Gelände, Ihren Betrieb usw. geeignet ist. Alle Messungen liefern von Anfang an genaue Messwerte - ohne aufwändige Inbetriebnahme. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Experten für die Energiewirtschaft und Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung für die Abwasserüberwachung für Ihr Kraftwerk sowie kompetenten Support in allen Projektphasen.
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Panels an Ihre Bedürfnisse
Schließen Sie pro Messumformer bis zu 8 Sensoren für Ihre gewünschten Abwasserqualitätsparameter an – mit unseren topmodernen Liquiline-Multiparameter-Messumformern
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Panels an Ihre Bedürfnisse
Schließen Sie pro Messumformer bis zu 8 Sensoren für Ihre gewünschten Abwasserqualitätsparameter an – mit unseren topmodernen Liquiline-Multiparameter-Messumformern
Die Verwendung vorkalibrierter Sensoren mit Memosens-Technologie minimiert Stillstandszeiten, wenn ein Sensor ausgetauscht werden muss
Überwachen Sie Parameter wie z. B. pH/ORP, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung, Desinfektion (Chlor, Bromid, Ozon), Ammonium, Orthophosphat, Nitrat, Summenparameter (CSB, TOC, TP, SAK) - gerne auch mittels Spektroskopie
Automatische Reinigung und Probenahmeventile verfügbar
Robuste Bauform mit integrierten PVC-Rohren
Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetzwerke (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, Fernüberwachung über Webserver und Cloud-Anbindung)
Integrierte Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für eine zustandsbasierte Wartung und einfache Verifikation der gesamten Messstelle
Memosens COS81D ist der ideale Sauerstoffsensor für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Hygiene und Sterilität, wie Fermentation, Inertisierung oder Trinkwassererzeugung.
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
Werfen Sie einen Blick auf die Geräte, die Endress+Hauser speziell für die Wasseraufbereitung entwickelt hat. Memosens und Liquiline genauso wie Monitoringlösungen machen die Arbeit in Wasserwerken einfacher.
Machen Sie sich das Leben leichter mit einem maßgeschneiderten Messschrank oder Messcontainer für Ihre Messaufgabe. Erhalten Sie in dieser Broschüre einen Überblick über die Vielfalt der Flüssigkeitsanalyselösungen von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Kraftwerke
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Kraftwerke
Kennen Sie den intelligentesten Weg, Ihren Wasser-/Dampfkreislauf vor Verunreinigungen zu schützen? Werfen Sie einen Blick auf unsere SWAS-Lösungen für Kraftwerke mit umfangreicher Messtechnik zur Überwachung Ihrer Wasserqualität.
Durchflussmesssysteme für die Entladung von Brennöl in Kraftwerken
Durchflussmesssysteme für die Entladung von Brennöl in Kraftwerken
Durchflussmesssysteme vom Endress+Hauser stellen durch die sichere und genaue Entladung von Brennöl und anderen Flüssigkeiten die Verfügbarkeit und den effizienten Betrieb von Kraftwerken sicher.
Prozesswasserüberwachungssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Prozesswasserüberwachungssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Erreichen Sie eine effiziente und kostengünstige Prozesswasserüberwachung für Kraftwerks- und Energieanwendungen mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Tankstandmesssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Tankstandmesssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Energieversorgungsunternehmen müssen ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen bezahlbarer und sauberer Energie finden. Endress+Hauser unterstützt sie dabei und bringt mit seiner Spitzentechnologie die Flüssigkeitsmessung auf ein neues Niveau.
Schnelle Messung der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen
Schnelle Messung der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen
Optimierung der Verbrennungseffizienz von Gasturbinenbrennstoff mittels Echtzeitmessung schnell veränderlicher Brennstoffzusammensetzungen
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .