Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Verbesserung der Energieeffizienz in der Industrie durch Optimierungen in den Hilfskreisläufen

Das industrielle Energiemanagement und die Energieoptimierung ermöglichen Energieeinsparungen in den Industrien und legen den Grundstein für einen nachhaltigeren Bertrieb

Energieeinsparungen bei Hilfskreisläufen
Zum Herunterladen bitte das Formular ausfüllen
Einstieg

Die Bedeutung der operativen Nachhaltigkeit

Die Abhängigkeit von Energieträgern ist eine globale Herausforderung. Angesichts der weltweiten Ereignisse und knapper Ressourcen sowie steigenden Energiepreisen sind nachhaltige Betriebsabläufe wichtiger denn je. Zugekaufte Hilfskreisläufe wie Strom, Wasser und Gas sowie selbst erzeugte Hilfskreisläufe wie Dampf, Druckluft und Wärme treiben die gesamte Infrastruktur von Industrieunternehmen an. Die Optimierung der Ressourcennutzung ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit und Rentabilität.

Energiesparlösungen für Dampf, Druckluft, Heizung, Kühlung und Industriegase

Erfahren Sie, wie Messtechnik die Energieüberwachung verbessern und Kosteneinsparungen in vielen wichtigen Hilfskreisläufen ermöglichen kann.

Zum Herunterladen bitte das Formular ausfüllen
Neue Möglichkeiten

Identifizierung von Möglichkeiten zur Energieeinsparung

Optimierungsbemühungen beginnen mit der Schaffung von Zusammenhängen im gesamten Anlagenbetrieb, indem die richtigen Messgeräte an den richtigen Stellen installiert werden.
Wenn die Daten richtig analysiert werden, können die im Laufe der Zeit gesammelten Daten einen Einblick in die Geschichte der Anlage geben und dem Personal ein detailliertes Verständnis ihrer Prozesse vermitteln. Es gibt einige Ansätze, die das die Team von Endress+Hauser verfolgt, um detaillierte und genaue Informationen sicherzustellen:

Nutzung von Prozesswissen

Durch die Nutzung ihrer umfassenden Prozesskenntnisse können die Teams direkt mit dem Anlagenpersonal zusammenarbeiten, um den Messbedarf zu ermitteln.

Überprüfung der aktuellen Anforderungen der Hilfskreisläufe

Ein ganzheitlicher Blick auf eine Anlage ermöglicht es den Teams, strategische Messungen zu identifizieren, die qualitativ hochwertige Daten liefern, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Heartbeat Technology von Endress+Hauser beispielsweise hilft bei der Digitalisierung von Anlagen, indem sie Diagnose-, Verifizierungs- und Überwachungsdaten liefert, die einen digitalen Zwilling ermöglicht.

Einhaltung von Vorschriften

Die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften ist notwendig, um alle relevanten Standards für Energiemonitoring, Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch zu erfüllen. Diese Vorschriften können auf lokaler, nationaler oder globaler Ebene festgelegt werden.

Die richtigen Informationen führen zu verwertbaren Erkenntnissen für Effizienzsteigerungen

Die Datenerfassung muss fortgesetzt werden, um die Effizienz zu steigern und die Einhaltung der Vorschriften zu unterstützen. Darüber hinaus werden geeignete Software-Tools benötigt, um die Verfahren zur Übertragung von Betriebsdaten in gemeinsam nutzbare Berichte zu vereinfachen, die wiederum zur Kommunikation von Vorteilen innerhalb des Unternehmens und zum Nachweis der Einhaltung von Vorschriften gegenüber den Behörden verwendet werden können.

Erfolgsstory Pierre Kellenberger Photography
Erfolgsstory

Wie ein Kunde Energieeffizienz erreicht hat

In einer Anlage führten schlechte Isolierung, defekte Kondensatableiter sowie Druck- und Temperaturschwankungen zur Kondensation von Dampf in der Leitung, wodurch sich Nassdampf bildete. Dies führte zu einem schlechten Wirkungsgrad der Energieübertragung, gefährlichen Wasserschlägen durch Pfropfenströmung und kondensationsbedingten Wasserschlägen.

Um diese Probleme zu beheben, wurde die Infrastruktur der Anlage verbessert und es wurden zusätzlich im gesamten Dampfsystem multivariable Wirbeldurchfluss-Messgerät installiert, um Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten.

Fragen und Antworten

Der Einstieg in die effiziente Energieoptimierung: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Betriebsleiter und Ingenieure wissen heute, dass sie ihre Kernprozesse mit präzisen, datenintensiven Instrumenten überwachen müssen. Wenn Sie jedoch erst am Anfang stehen und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz suchen, haben Sie vielleicht Fragen zu Energiesparlösungen und den Technologien, die dabei helfen können.

Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unseren Experten

Weitere Informationen zur Energieeffizienz

Weitere Informationen über Energieeinsparungen in Hilfskreisläufen