Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Industrielles Druckluftsystem ©Endress+Hauser
Industrielles Druckluftsystem

Identifizieren von Einsparpotenzialen in Ihrem Druckluftsystem

Bis zu 10 % des Stromverbrauchs in der Industrie werden für die Drucklufterzeugung verwendet, und 95 % dieser Energie gehen dabei als Abwärme verloren. Ein kleiner Teil der erzeugten Druckluft „verschwindet“ aufgrund von Leckagen im Versorgungsnetz. Die finanziellen Verluste durch ineffiziente Druckluftsysteme werden nach wie vor unterschätzt, ignoriert oder als gegeben hingenommen.

Abhilfe schaffen Energiemanagementlösungen, mit denen sich Schwachstellen und Einsparpotenziale im Druckluftsystem zuverlässig identifizieren lassen und mit denen der spezifische Energieverbrauch von Kompressoren permanent überwacht werden kann.

Effizienz in Druckluftsystemen

Es können Energiesparmöglichkeiten wie die Minimierung von Leckagen und die Überwachung von Filtern zur Druckreduzierung implementiert werden, um eine maximale Effizienz bei Druckluftsystemen zu gewährleisten. Druckluft sollte idealerweise trocken sein, da Feuchtigkeit zum Ausfall des Druckluftsystems führen kann. Der Einsatz von Messgeräten wie dem t-mass I 500 von Endress+Hauser zur Durchflussmessung kann die Sicherheit von Druckluftkompressoren gewährleisten und darüber hinaus kann die Überwachung des Drucks Energieverluste gering halten.

Die Effizienz eines Luftkompressorsystems kann durch folgende Maßnahmen verbessert werden:

  • Minimierung von Leckagen und Überwachung von Filtern
  • Luftansaugung von Kompressoren an der kältesten Stelle
  • Nutzung der Kompressorabwärme
  • Reduzierung des Betriebsdrucks im System
  • Kompressoren im Leerlauf während Stillstandszeiten
  • Kontinuierliche Überwachung der Kompressoreffizienz, Information über Wartungsintervalle
Druckluftprozessübersicht ©Endress+Hauser
Prozessübersicht

Überwachung von Druckluftsystemen mit intelligenten Messgeräten

Neben den elektrischen Energieverlusten gehen bis zu 30 % der erzeugten Druckluft durch Leckagen im Versorgungsnetz verloren. Durch entsprechende Wartungsmaßnahmen kann dieser Wert jedoch auf etwa 10-20 % gesenkt werden, wodurch der Stromverbrauch sinkt. In großen Systemen kann dies zu jährlichen Einsparungen von mehreren hunderttausend Euro führen.

Mit den Energiemanagementlösungen von Endress+Hauser können Anwender Schwachstellen und Einsparpotenziale in Druckluftsystemen zuverlässig identifizieren und das Verhältnis zwischen Energieverbrauch und Drucklufterzeugung bei jedem einzelnen Kompressor überwachen.

Transparenz und Einblicke in den Prozess gewinnen und die Sicherheit erhöhen mit diesen Messgeräten

Industrielles Energiemanagement bei Dampf, Druckluft, Wärme, Kälte und Industriegasen beginnt mit den richtigen Messgeräten

Besprechen Sie Ihre Herausforderungen in der Produktion mit unseren Experten

Unsere Experten vor Ort unterstützen Sie gerne

Erfahren Sie mehr über die Angebote von Endress+Hauser zum Energiesparen