Senken von Kosten und Schaffen von Transparenz
Kalibriermanagement verbessert die Anlagenverfügbarkeit
Durch den Abschluss eines ergebnisorientierten Kalibriervertrags mit Endress+Hauser und die Optimierung des Betriebs konnten in dieser großen Biotechnologieanlage der Gesamtaufwand und die Kalibrierungskosten erheblich reduziert werden. Auch die Kalibrierdauer wurde verkürzt, was sich positiv auf die Verfügbarkeit der Prozesse in der Anlage auswirkt.

Die Vorteile auf einen Blick
Signifikante Senkung der Gesamtkosten für die Kalibrierung nach 3 Jahren
Reduzierung der Kalibrierdauer um 10 % – für eine höhere Prozessverfügbarkeit
Interne Mitarbeiter können mehr als 80 % der zuvor für die Kalibrierung aufgewandten Zeit wieder dem Kerngeschäft widmen
Vollständige Transparenz bei der Verwaltung der durchgeführten Maßnahmen
Die Herausforderung
Der betreffende Standort umfasst mehrere Geschäftseinheiten. Wegen ihres voneinander unabhängigen Betriebs und der getrennten Ressourcen wurde die interne Verwaltung der Kalibrierung der mehr als 1000 vor Ort eingesetzten Geräte nicht optimiert: keine Kostenkontrolle, keine Überwachung der Präsenz von Lieferanten, keine Optimierung der internen Ressourcen, verschiedene am Standort verwendete Standards usw.
Unsere Lösung
Endress+Hauser übernahm die Zuständigkeit für die Verwaltung des gesamten Kalibrierprozesses fast aller vor Ort eingesetzten Geräte. Im Rahmen eines ergebnisorientierten Vertrags wurde dabei Folgendes eingerichtet und umsetzt:
Standortübergreifende gemeinsame Standards und Prozesse
Zentrale Koordinierung und zentrales Workflow-Management
Gemeinsame Ressourcennutzung, um Schwankungen bei der Auslastung auszugleichen
Regelmäßige Treffen zur Berichterstattung
Relevante Leistungskennzahlen
Ansatz für eine kontinuierliche Verbesserung