Reduzierung der Kosten für Inbetriebnahme und Ersatzteilbevorratung dank Gerätestandardisierung
Gleichgültig, ob es sich um eine Neuanlage oder um ein Modernisierungsprojekt handelt - die Auswahl und Auslegung der richtigen Instrumentierung ist sowohl für lebensmittelverarbeitende Betriebe als auch für Anlagen- und Maschinenbauer eine große Herausforderung. Die Unternehmen müssen die neuesten Entwicklungen und Vorschriften im Hinblick auf hygienische Bauform, Lebensmittelsicherheit und Qualität berücksichtigen. Der erfolgreiche Abschluss solcher Projekte sowie die Einhaltung der Projektziele und -zeitpläne erfordern ein hohes Maß an Industrie- und Anwendungskenntnissen.
30 - 40%
Verringerung der Kosten für Ersatzteillagerung.
Zuverlässiger Partner
Vertrauen Sie daher auf Endress+Hauser, wenn es um die Gerätestandardisierung geht - wir kennen uns mit den Prozessen, Risiken und Herausforderungen aus. Unsere Industrie- und Anwendungsexperten verstehen die stetig zunehmenden Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, was Hygienevorschriften, Lebensmittelsicherheit und -qualität anbelangt.
Unser Servicespektrum umfasst:
Alles aus einer Hand - ein Komplettanbieter für alle relevanten Prozessinstrumentierungsparameter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Erfahrung mit Großprojekten, inklusive Koordination mit Generalunternehmern, Maschinen- und Anlagenbauern und Unterauftragnehmern
Weniger Projektkomplexität und Risiken
Hohes Maß an Industrie- und Anwendungskompetenz weltweit
Anwendungen
Konzept
Die Einbeziehung aller Teilnehmer zum richtigen Zeitpunkt ist eine wesentliche Bedingung für den erfolgreichen Ablauf eines Projekts bis zu seinem Abschluss. Insbesondere zu Beginn sind eine professionelle Kommunikation und Durchführung entscheidend.
Unsere Kompetenz im Feld
Klare Richtlinien zwischen allen Partnern, vom Projektinhaber zum Systemhersteller, sorgen für einen reibungslosen Projektablauf.
Planung
Auswahl und Auslegung der richtigen Messgeräte erfordern eine beachtliche Menge an Zeit und Ressourcen in der Planungsphase.
Unsere Kompetenz im Feld
Reduzieren Sie die Komplexität deutlich durch Standardisierung des Instrumentierungsumfangs, wodurch noch mehr Potential freigesetzt wird:
Kürzere Produkteinführungszeiten
Einsparung laufender Betriebskosten
Höhere Anlagenverfügbarkeit und höhere OEE durch Nutzung unserer Cloud-basierten digitalen Services
In der Realisierungsphase sind Erfahrung im Projektmanagement und umfassende Produktkenntnis der Schlüssel zur erfolgreichen Bewältigung der Komplexität des Projekts.
Unsere Kompetenz im Feld
Sie können sich auf unsere Erfahrung im Projektmanagement sowie unser umfassendes Produktportfolio und unsere Kompetenz im Bereich Planungstools verlassen. Als Komplettlieferant sind wir in der Lage, die Komplexität Ihres Projektes zu verringern und sowohl das Budget als auch den Zeitplan einzuhalten.
Verringern Sie den Aufwand und sorgen Sie für eine erfolgreiche Projektumsetzung dank Softwaretools wie dem Applicator.
Die ordnungsgemäße Inbetriebnahme der Prozessinstrumentierung ist von entscheidender Bedeutung für das Management kritischer Faktoren wie Zeit, Ressourcenverfügbarkeit und Zugang zu spezifischen Fähigkeiten während des Produktionsanlaufes.
Unsere Kompetenz im Feld
Die erfahrenen Servicetechniker von Endress+Hauser und eine geringere Gerätevarianz gewährleisten eine fehlerfreie Installation, verringern die Inbetriebnahmezeit um bis zu 50 Prozent und minimieren den Schulungsaufwand für Ihre eigenen Techniker und Ihr Wartungspersonal.
Wir unterstützen sie auch im Alltagsbetrieb Ihrer Anlage. Wenn es um Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit geht, wird die Kalibrierung immer wichtiger.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit unserer vollständig rückführbaren Kalibrierung - vor Ort oder in unseren Kalibrierlaboren - erreichen wir den höchsten Zuverlässigkeitsgrad und stellen Präzision und Genauigkeit Ihrer Messungen sicher.
Wir möchten Sie bei der erfolgreichen Umsetzung von Neubau- oder Modernisierungsprojekten unterstützen. Eine professionelle Zusammenarbeit in allen Projektphasen schafft Vertrauen - und genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Unsere Industrie- und Anwendungsexperten sowie unsere Fachkompetenz im Bereich der Gerätestandardisierung in Großprojekten weltweit sorgen dafür, dass Ihnen exakt der Support zur Verfügung steht, den Sie benötigen.
50 %
Verkürzung der Inbetriebnahmezeiten durch erfahrene Techniker und Gerätestandardisierung.
30 %
Verkürzung der Projektzeit durch Minimierung der Komplexität und Einsatz von speziell entwickelten Software-Tools.
30-40 %
Weniger Weiterbildungs- und Schulungsbedarf dank Gerätestandardisierung und intuitiver Bedienung der Geräte.
MILEI 2.0 bezieht sich auf die neue Anlage in Leutkirch, die zusätzliche 15.600 m² Produktionsfläche aufweist. Endress+Hauser ist für die gesamte Instrumentierung verantwortlich.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Nachhaltigkeit
Abwasserbehandlung in der Lebensmittelindustrie
Wasser wird in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorwiegend als Rohstoff, zur Reinigung und Produktion verwendet. Optimierungspotential liegt schon in der Vermeidung, Überwachung und Behandlung des anfallenden Abwassers.
Optimierung von Cleaning-In-Place Prozessen in der Lebensmittelindustrie
Optimieren Sie Cleaning-in-Place (CIP)-Prozesse in der Lebensmittelindustrie mit innovativen Durchfluss-, Füllstands-, Druck-, Temperatur- und Analysesensoren.
Gewährleisten Sie Lebensmittelsicherheit und erfüllen Sie globale Vorschriften, Normen und Anforderungen für Lebensmittel durch Nutzung von Messtechnik im Hygienic Design für Ihrer Lebensmittelverarbeitungsanlagen.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .