Trasmettitore Teqwave H con custodia di protezione in acciaio inox
Teqwave H – Misuratore di concentrazione per l'analisi in tempo reale dei liquidi nelle applicazioni igieniche
Sintesi delle specifiche
Campo di misura
Concentrazione Secondo la specifica tenica, concentrazione massima da 0 a 100 %. Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Temperatura, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³
Errore di misura massimo
Densità acustica: ±0,01g/cm³ Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: +-2m/s
Teqwave H è ideale per l'analisi in tempo reale dei liquidi nelle applicazioni igieniche come la produzione di alcolici e bibite analcoliche. Clienti finali e produttori di attrezzature non possono che apprezzare la sua capacità di misura estremamente precisa della concentrazione in loco e la costruzione igienica. Teqwave riduce i consumi operativi grazie al monitoraggio di vari parametri di misura contemporaneamente. Grazie alla definizione flessibile e all'estensione della gamma di applicazioni, il trasmettitore Teqwave si adatta perfettamente alle esigenze di produzione.
Il sistema di misura basato su onde acustiche di superficie assicura misure precise e affidabili, permettendo di rilevare anche le più piccole variazioni
Monitoraggio continuo della qualità delle bevande e dei liquidi dei processi di pulizia
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 25 (1")
Accurato e indipendente dal profilo del flusso
Installazione semplice e conforme alle norme industriali tramite guida DIN e set di montaggio per tubi
Touchscreen a colori da 3.5" TFT o indicazione LED
4-20 mA, Modbus TCP
Custodia del sensore in acciaio inox (3-A, EHEDG)
Vantaggi
Livelli superiori di precisione e ripetibilità - calcolo della concentrazione con gli algoritmi più recenti
Rispetto dei requisiti igienici - sensore a passaggio pieno facilmente pulibile
Completa trasparenza - monitoraggio costante della qualità dei prodotti senza campionamento
Massima sicurezza di processo, misure affidabili grazie al sensore robusto, esente da manutenzione
Uso personalizzato - soluzione applicativa innovativa, facilmente espandibile al variare delle esigenze di misura
Controllo di processo semplificato - funzionamento facile e chiara visualizzazione dello stato
Backup locale dei dati - salvataggio dei dati integrato per valori misurati fino a 7,5 anni
Hug Oberflächentechnik AG si affida al Teqwave T portatile di Endress+Hauser per la misura della concentrazione delle soluzioni di passivazione e sgrassaggio
Scoprite come Heineken soddisfa tutte le normative a protezione dell'ambiente brasiliano utilizzando il sensore di nitrati o SAC digitale Viomax CAS51D di Endress+Hauser.
Dispositivo in linea con il miglior design igienico della categoria - plug and play per processi alimentari. Elevata precisione e ripetibilità - calcolo della concentrazione attraverso i più recenti algoritmi. Monitoraggio continuo della qualità delle bevande e dei processi di pulizia.
Caratteristiche del sensore
Rispetto dei requisiti igienici - sensore full-bore facilmente pulibile. Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misura affidabile grazie al sensore robusto e esente da manutenzione. Diametro nominale: DN 25 (1"). Preciso e indipendente dal profilo di flusso. Custodia del sensore in acciaio inossidabile (3-A, EHEDG).
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni. Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Diametro
DN 25 (1” DIN e ANSI)
Materiali delle parti bagnate
Acciaio inox1.4404 (316L)
Variabili misurate
Concentrazione, velocità del suono, temperatura, densità acustica, dispersione.
Errore di misura massimo
Densità acustica: ±0,01g/cm³ Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: +-2m/s
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione, massimo da 0 a 100% Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione della temperatura, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³
Campo di pressione
max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Temperatura di processo
da 0 a 120°C (da 32 a 248 °F)
Temperatura ambiente
da 0 a 50 °C (da 32 a 140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Acciaio inox 1.4404 (316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
Alluminio anodizzato e vetro, opzionale 1.4301 e plastica
2 ingressi digitali per la configurazione del display e dell'uscita durante il funzionamento.
Alimentazione
DC 24V +-20%
Approvazioni Ex
Area sicura
Sicurezza del prodotto
CE, UKCA, RCM
Certificati dei materiali
3.1 certificato di collaudo
Certificati e approvazioni igieniche
EHEDG, 3-A, guarnizioni e parti a contatto con il liquido secondo EU1935, FDA e FCM Cina.
Principio di misura
Concentrazione ad ultrasuoni
Nome del prodotto
Dispositivo in linea con il miglior design igienico della categoria - plug and play per processi alimentari. Elevata precisione e ripetibilità - calcolo della concentrazione attraverso i più recenti algoritmi. Monitoraggio continuo della qualità delle bevande e dei processi di pulizia.
Caratteristiche del sensore
Rispetto dei requisiti igienici - sensore full-bore facilmente pulibile. Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misura affidabile grazie al sensore robusto e esente da manutenzione. Diametro nominale: DN 25 (1"). Preciso e indipendente dal profilo di flusso. Custodia del sensore in acciaio inossidabile (3-A, EHEDG).
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni. Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Diametro
DN 25 (1” DIN e ANSI)
Variabili misurate
Concentrazione, velocità del suono, temperatura, densità acustica, dispersione.
Errore di misura massimo
“ Densità acustica: ±0,01g/cm³ Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: +-2m/s”
Campo di misura
Concentrazione Secondo la specifica tenica, concentrazione massima da 0 a 100 %. Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Temperatura, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³
Design
In linea, igienico
Materiale
“ Materiale della custodia del sensore: Acciaio inox 1.4404 (316L) Materiale della custodia del trasmettitore: Alluminio anodizzato e vetro, opzionale 1.4301 e plastica”
Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .