Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Assurez une mesure précise du débit du gaz pour garantir les quantités et la qualité lors des transactions commerciales camions et trains
Des opérations sûres, assurant la protection des actifs, du personnel et de l'environnement, sont indispensables dans l'industrie du pétrole et du gaz. De même, la simplification des chaînes d'approvisionnement, l'augmentation du rendement, la réduction des coûts énergétiques et de maintenance et la diminution des pertes non comptabilisées sont essentielles pour rester compétitif. L'expérience en comptage de débit d'Endress+Hauser permet d'améliorer la mesure de la quantité et la qualité des chargements et déchargements, ce qui augmente l'efficacité et optimise la maintenance ainsi que la sécurité opérationnelle.
> 15 000 installations transactionnelles dans le monde en 10 ans
Nos skids de comptage de chargement et déchargement pour le pétrole et le gaz, équipés du débitmètre Promass Coriolis d'Endress+Hauser certifié pour les applications de comptage transactionnel, sont conformes et surpassent même la précision de transaction commerciale selon OIML R 117, fournissent une faible perte de charge, conviennent aux débits élevés et présentent un encombrement réduit. Absence de pièce en mouvement pour une maintenance optimisée, technologie Heartbeat pour vérification selon IEC 61511-1, diagnostics selon Namur NE 107 et fonctions de maintenance prédictive.
Pour toutes vos transactions commerciales dans l'industrie du pétrole et gaz avec camions et trains, notre réseau mondial d'experts en comptage est disponible pendant toute la durée de vie des actifs, de la planification à la mise en œuvre et la maintenance.
Adopter la stratégie perte zéro. Coopérez avec Endress+Hauser pour définir les besoins de votre projet et les améliorations de vos process, y compris avec des évaluations du site, la conception de base et la définition du champ d'application.
Assurez une livraison optimale et la gestion des risques pour vos projets d'installation de pétrole et gaz avec les services Endress+Hauser tels que la gestion de projets, l'ingénierie détaillée, la fabrication, les essais, la documentation, la certification, la mise en service et le démarrage.
Maintenez l'efficacité des opérations avec nos services de formation, validation, réétalonnage et maintenance.
Gérez vos actifs tout au long de leur cycle de vie avec l'écosystème Netilion unique d'Endress+Hauser.
Les postes de chargement d’Arkema étaient équipés de volucompteurs. Le coût de maintenance et les erreurs de comptage de ce matériel n’étaient plus acceptables. Les débitmètres massiques associés à des pré-déterminateurs les ont remplacés.
Sur le nouveau banc d'étalonnage d'Endress+Hauser, Wintershall Dea peut désormais étalonner le Promass F avec les hydrocarbures conformément à la réglementation en vigueur – une option bien plus économique que l'étalonnage sur site.
Avec Endress+Hauser, les deux parties sont véritablement gagnantes. Les camions sont chargés plus rapidement et la sécurité de notre personnel assurée, d’où un délai de commercialisation réduit et des gains d’efficacité.
Nexeo Solutions
USA
Nous avons constaté une répétabilité très très bonne de ce matériel-là, une fiabilité aussi importante de l’ensemble de mesure et de comptage, pour nous c’est une satisfaction complète.
Mr. Jean-Luc Richard, Contremaître Maintenance
Arkema
Nous utilisons ce nouveau compteur massique qui nous est très utile puisque plus rapide que ce que l’on avait avant.
M. Marc Puertas, Opérateur logistique
Arkema
En fait les compteurs que nous avions précédemment ont systématiquement occasionné un écart important avec le poids que nous avions à charger. Ca tournait entre 150 et 200kg.
M. M. Vidales, Contremaître logistique
Arkema
Le nouveau banc d'étalonnage du débit d'hydrocarbures d'Endress+Hauser à Reinach (Suisse) est très impressionnant. Sa conception et son design sont très convaincants sur le plan technique.
Timo Siedenberg, responsable du département Pipeline Service / Petroleum Storage
Wintershall Dea GmbH – Allemagne
Ce que nous offrons
Endress+Hauser est votre point de vente unique pour vos skids de comptage de chargement et déchargement sur la base du volume et de la masse dans l'industrie du pétrole et gaz. Mettez vos opérations de transfert de liquides à jour avec les toutes...
Endress+Hauser est votre point de vente unique pour vos skids de comptage de chargement et déchargement sur la base du volume et de la masse dans l'industrie du pétrole et gaz. Mettez vos opérations de transfert de liquides à jour avec les toutes dernières technologies et assurez la conformité avec les normes locales et internationales.
Débitmètre Coriolis d'Endress+Hauser éprouvé et de première classe
Capteurs et transmetteurs de température et pression
Skid entièrement assemblé, certifié et testé
Batch controller
Séparateur de gaz et filtre (déchargement)
Vannes de régulation numérique et d'isolation
Mise à la terre de camion et sécurité antidébordement
Bouton d'arrêt d'urgence
Des options supplémentaires telles que les raccordements à un étalon/prover ou débitmètre master, pompe de déchargement, fonctionnalité et équipement pour l'adjonction et le mélange d'additifs, bras de chargement dome ou source, IHM de surveillance et système intégré de gestion du terminal
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Surveillance précise des effluents des eaux usées pour le pétrole et le gaz
Surveillance précise des effluents des eaux usées pour le pétrole et le gaz
Découvrez nos solutions de surveillance pour les eaux usées et eaux de surface chargées en hydrocarbures qui vous aident à respecter les limites règlementaires en termes de rejet et à réduire les coûts opérationnels.
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Comment maintenez-vous la qualité de l'eau de votre production de vapeur ? Découvrez nos panneaux d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) !
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez surveiller la qualité de l'eau de manière efficace, simple et conforme pour les process pétroliers et gaziers.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Collecte et transmission de données dans les terminaux pétrole et gaz
Collecte et transmission de données dans les terminaux pétrole et gaz
Amélioration globale, de la transparence de l'inventaire à la logistique de vos terminaux de pétrole et gaz
Débitmètres étalons Coriolis pour l'industrie du pétrole
Débitmètres étalons Coriolis pour l'industrie du pétrole
Découvrez comment notre débitmètre étalon fourni clés en main vous permet de contrôler vos compteurs facilement, rapidement et avec fiabilité. Obtenez une précision maximale tout en répondant aux exigences et en réduisant les coûts opérationnels.
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Vos clients ou vous avez besoin de surveiller la qualité des eaux de lavage d'un système d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) des bateaux ? Découvrez notre système de surveillance robuste et fiable des eaux de lavage des épurateurs.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .