Surveillance efficace des effluents des eaux usées, secteur minier et métaux
Économisez et simplifiez le traitement des eaux usées
La fluctuation des prix du marché et la concurrence intense entraîne une pression des prix dans le secteur minier, des métaux et minéraux. En même temps, la protection de l'environnement et l'utilisation économique de l'eau, p. ex. en réutilisant les eaux usées comme eaux de process, gagnent en importance. Nos solutions de surveillance vous aident à adapter le traitement des eaux usées à vos besoins de réutilisation ou de rejet. Et elles vous permettent de réduire vos coûts d'exploitation grâce à un concept intelligent d'installation, de fonctionnement et de maintenance.
Réduisez les temps d'arrêt de la production
Nos solutions de surveillance économique de la qualité des eaux usées consistent en platines sur lesquelles les points de mesure sont installés. Pour cela, nous utilisons des capteurs avec la technologie Memosens, qui peuvent être pré-étalonnés et stockés. Si une mesure manque, même le personnel non formé est en mesure de remplacer le capteur défectueux par un capteur pré-étalonné. Grâce au pré-étalonnage et à la reconnaissance de capteur automatique de nos transmetteurs Liquiline, cela se fait en quelques secondes et le temps d'arrêt est réduit.
Les transmetteurs des séries Liquiline permettent le plug & play avec des capteurs pré-étalonnés, de façon à ce que le remplacement du capteur puisse se faire en quelques secondes, même par un personnel non formé.
Pour tout besoin d'assistance pour un dépannage ou une opération de maintenance sur vos points de mesure, nos ingénieurs compétents sont là pour vous, sur site ou à distance.
Exemple de vue d'ensemble d'un process de surveillance des effluents des eaux usées dans le secteur minier, des métaux et minéraux.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour le traitement des eaux usées dans le secteur minier, des métaux et minéraux, nous avons mis au point des platines de mesure vous permettant une surveillance sûre et efficace des eaux usées. Installez les platines de manière centralisée facile d'accès pour le personnel, connectez à l'arrivée d'eau et raccordez l'électricité, et toutes les mesures peuvent être réalisées immédiatement. Sans oublier que les appareils de mesure utilisés sont robustes, durables et faciles d'entretien, et vous pouvez profiter, si vous le souhaitez, de l'assistance mondiale Endress+Hauser sur site ou à distance.
En 15 minutes seulement, votre platine d'analyse peut être adaptée à vos propres besoins. Cela facilite la phase de planification et apporte une transparence complète à vos coûts opérationnels.
Mise en service rapide : tout ce dont vous avez besoin pour la surveillance de la qualité des eaux usées - capteurs, ensembles, transmetteurs, vannes, conduites, etc. - est entièrement intégré, connecté et branché sur nos platines de mesure.
Le changement d'échelle flexible, le marquage CE et toute la documentation nécessaire pour une conformité parfaite dans le secteur minier, des métaux et minéraux.
Nos technologies Memosens et Liquiline uniques comportent un véritable plug-and-play avec capteurs de pré-étalonnage et fonctionnalités prédictives qui avertissent le personnel avant qu'une opération de maintenance soit requise. Cela rend la maintenance plus facile à planifier et moins chère.
Nos techniciens vous accompagnent sur site sur vos mines, aciéries, etc., ou avec un dépannage à distance pour assurer que votre système de surveillance de la qualité des eaux usées est exploité au maximum.
Ce que nous offrons
Une platine est un dispositif sur lequel tous les points de mesure nécessaires à une surveillance fiable de la qualité des eaux usées sont préinstallés. Choisissez un emplacement flexible adaptés à vos locaux et à votre activité. Toutes les mesures...
Une platine est un dispositif sur lequel tous les points de mesure nécessaires à une surveillance fiable de la qualité des eaux usées sont préinstallés. Choisissez un emplacement flexible adaptés à vos locaux et à votre activité. Toutes les mesures fournissent des résultats fiables et précis dès le départ, sans mise en service difficile. Si vous souhaitez surveiller d'autres paramètres de mesure dans le futur, le design modulaire de nos platines vous permet de remplacer ou ajouter facilement des mesures à tout moment.
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Connectez jusqu'à 8 capteurs par transmetteur pour les paramètres souhaités de qualité des eaux usées, avec nos transmetteurs Liquiline multiparamètres
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Connectez jusqu'à 8 capteurs par transmetteur pour les paramètres souhaités de qualité des eaux usées, avec nos transmetteurs Liquiline multiparamètres
L'utilisation des capteurs pré-étalonnés avec technologie Memosens réduit les temps d'arrêt pour remplacement d'un capteur
Contrôle des paramètres tels que : pH/redox, conductivité, oxygène, turbidité, désinfection (chlore, brome, ozone), orthophosphates, paramètres totaux (COD, TOC) - et par spectroscopie si souhaité
Nettoyage automatique et vannes de prélèvement disponibles
Design robuste avec tuyaux PVC intégrés
Intégration transparente à vos réseaux de communication (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)
Technologie Heartbeat et fonctions de diagnostic des capteurs intégrées pour une maintenance prédictive et une vérification simple de l'ensemble des points de mesure
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Gestion des stocks dans le secteur minier, des métaux et minéraux
Gestion des stocks dans le secteur minier, des métaux et minéraux
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser peuvent aider le secteur minier, des métaux et minéraux à réduire ses coûts et à accroitre la disponibilité des consommables.
Systèmes de comptage et de déchargement pour l'industrie minière
Systèmes de comptage et de déchargement pour l'industrie minière
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser permettent de réduire les coûts d'approvisionnement en carburant dans l'industrie minière. La précision, l'efficacité et l'intégrité du débitmètre améliorent le déchargement des camions et wagons.
Planification et optimisation des stocks, secteur minier, métaux et minéraux
Planification et optimisation des stocks, secteur minier, métaux et minéraux
Découvrez comment Endress+Hauser permet aux entreprises du secteur minier, des métaux et minéraux d'exploiter les données et l'IIoT pour révolutionner leur chaîne d'approvisionnement.
Platines d'analyse vapeur / eau pour les process miniers et métallurgiques
Platines d'analyse vapeur / eau pour les process miniers et métallurgiques
Vous avez besoin d'optimiser les coûts de vos process dans l'industrie minière ou métallurgique ? Découvrez nos platines d'analyse vapeur et eau qui permettent de contrôler en sécurité la qualité de l'eau tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie.
Surveillance de l'eau pour les industries métallurgiques et minières
Surveillance de l'eau pour les industries métallurgiques et minières
Vous devez compter sur les systèmes de refroidissement de vos fours/fours de fusion pour la production de métaux et l'extraction minière ? Découvrez nos solutions qui assurent un contrôle sûr de la qualité de l'eau de refroidissement et de process.
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur minier
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur minier
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser peuvent accompagner votre gestion de la chaîne d'approvisionnement depuis l'excavation jusqu'au site de construction, en passant par le process et la distribution.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .