Capteur iTHERM TrustSens RTD hygiénique auto-étalonnable
La technologie de capteurs RTD primée aide à réduire les risques et à améliorer la sécurité du process dans les applications critiques hygiéniques
Endress+Hauser a développé la première technologie de capteurs de température auto-étalonnables au monde, spécialement conçue pour les applications hygiéniques qui requièrent une conformité stricte aux réglementations FDA et GMP. Le capteur combine un capteur Pt100 RTD standard avec un élément de référence à point fixe très précis qui utilise l'effet de la température de Curie pour générer un signal d'étalonnage fiable. Cette technologie primée permet de réduire les risques et les incertitudes de mesure dans les process critiques.
Avantages
Fiable et précis :
Répétabilité et traçabilité de la chaîne de mesure
Référence physique intégrée côte à côte avec le capteur Pt100 RTD
Appairage capteur-transmetteur pour une précision de mesure maximale
Intégration système simple :
Sortie 4 à 20 mA et protocole HART®, Bluetooth® et WirelessHART® en option (nécessite FieldPort SWA50)
Surveillance des étalonnages avec enregistreur graphique Memograph M RSG45
disponible comme combinaison de produitsIntégration au système Siemens SIMATIC ET 200SP
Certifiée par des institutions indépendantes :
TÜV, Université Technique d'Ilmenau
Certificat d'étalonnage en usine
Certificat du point de Curie pour la référence à point fixe intégrée
Faible invasivité :
Capteur miniaturisé auto-étalonnable (insert 3 mm, protecteur 6 mm) dans un boîtier d'appareil compact hygiénique
iTHERM TrustSens
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
En combinaison avec les transmetteurs HART® intégrés et les caractéristiques de la technologie Heartbeat, les iTHERM TM371 et TM372 représentent les premiers capteurs à thermorésistance au monde capables d'effectuer un auto-étalonnage in-situ entièrement automatisé. L'innovation brevetée a été largement testée et vérifiée en laboratoire et sur le terrain. Il a été constaté que les résultats dépassaient les attentes en termes de précision et de stabilité des mesures, au fur et à mesure que les clients du monde entier se tournent vers la nouvelle technologie.