FieldEdge SGC200
Edge Device Bluetooth pour la connexion des appareils de mesure au cloud Netilion
Le FieldEdge SGC200 permet la connexion des appareils Bluetooth Endress+Hauser au cloud Netilion. La transmission des données se fait via une carte SIM globale et un réseau LTE. Les ID appareil, les valeurs mesurées par les appareils et les informations d'état NAMUR NE 107 sont transmis.

Le FieldEdge SGC200 permet la connexion des appareils Bluetooth Endress+Hauser à la plateforme Netilion et peut être commandé directement ici.
Avantages
Transmission fiable des valeurs mesurées via la communication Bluetooth cryptée.
Transmission des valeurs mesurées et des informations d'état des appareils connectés.
Installation et mise en service simples de jusqu'à cinq appareils Bluetooth Endress+Hauser.
Pas d'intégration nécessaire dans le système d'automatisation des clients.
Liberté complète de développement de vos propres solutions et applications en combinaison avec un abonnement à Netilion Connect et utilisation de l'interface logicielle Netilion (interface de programmation d'applications (API)).
Utilisation des services Netilion par exemple pour le contrôle à distance avec un abonnement aux services Netilion.
Demandez Netilion Connect directement ici.
Demandez les services Netilion directement ici.
Téléchargements
-
Informations techniques Field Edge SGC200
Edge Device Bluetooth pour la connexion des appareils de mesure au cloud Netilion
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
Manuel de mise en service Field Edge SGC200
Edge Device Bluetooth pour la connexion des appareils de mesure au cloud Netilion
Taille du fichier:
Nom du fichier: