Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du transmetteur de température pour tête de sonde iTEMP TMT188

iTEMP TMT188
Transmetteur de température

Transmetteur de tête de température 4-20 mA avec une entrée de capteur TC utilisable dans les zones dangereuses

TMT188
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Transmetteur en tête de sonde

  • Entrée

    1 x TC

  • Sortie

    1 x analogique 4...20 mA

  • Tension dʹalimentation

    8...35 V DC (version standard)
    8...30 V DC (version Ex)

  • Installation

    Tête de raccordement forme B

  • Précision

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <= 0,9 °F

  • Isolation galvanique

    oui

  • Certification

    UL Ex IS
    UL Ex NI
    GOST Ex i
    GL marine approval
    GOST Metrology
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6
    ATEX II3G Ex nA IIC Gc
    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
    ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D
    ATEX II3G Ex nA IIC Gc, II3D
    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA Zone non-Ex
    EAC Ex ia IIC T6 Ga
    GL (German Lloyd)