Le transmetteur est conçu pour la conversion d'un signal thermocouple (TC) dans une gamme de mesure fixe. Le signal de sortie standardisé utilisé pour la mesure de process est un signal 4 à 20 mA. Cela signifie une mesure de température simple, rapide et économique ainsi que des valeurs mesurées fiables et précises pour de nombreuses applications industrielles.
Transmetteur de température pour tête de sonde avec gamme fixe pour la conversion d'un signal d'entrée TC en un signal de sortie analogique 4 à 20 mA
Entrée : Thermocouple (TC)
Avantages
Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante
Information de défaut en cas de rupture de sonde ou de court-circuit selon NAMUR NE 43
CEM selon NAMUR NE 21, CE
Agrément Ex : ATEX Ex ia et poussières zone 22 conformément à EN 50281-1 ; FM IS ; CSA IS
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Notre capteur de température non-intrusif peut être facilement monté sur une conduite existante et intégré dans le système de commande pour permettre une utilisation efficace d'un turboréacteur.
Le capteur de température iTHERM SurfaceLine TM611 non instrusif permet une mesure précise et rapide de la température, optimisant les performances et l'efficacité de l'échangeur thermique.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
8...35 V DC (version standard) 8...30 V DC (version Ex)
Installation
Tête de raccordement forme B
Précision
(Type K) <= 0,5 K (Type K) <= 0,9 °F
Isolation galvanique
oui
Certification
UL Ex IS UL Ex NI GOST Ex i GL marine approval GOST Metrology FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC Gc ATEX II3D Ex tc IIIC Dc ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D ATEX II3G Ex nA IIC Gc, II3D FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA Zone non-Ex EAC Ex ia IIC T6 Ga GL (German Lloyd)
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188 Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosi on-hazardous areas (II 3D).
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle de pompe pour montage en façade avec une entrée de capteur universelle et jusqu'à 8 sorties de relais
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil monté sur le panneau avant avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle de pompe pour montage en façade avec une entrée de capteur universelle et jusqu'à 8 sorties de relais
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil monté sur le panneau avant avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle de pompe pour montage en façade avec une entrée de capteur universelle et jusqu'à 8 sorties de relais
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .