Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
TST310 Thermorésistance, sonde de température à câble Pt100

iTHERM CableLine TST310 Sonde de câble

Thermorésistance métrique avec câble de raccordement pour de nombreuses applications de process et de laboratoire

TST310
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751
    Classe B selon IEC 60751
    Classe AA selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Pression process max. (statique)

    à 20°C: jusqu'à 75 bar (dépendant du raccord process)

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :
    -50 °C …600 °C
    (-58 °F …1.112 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 10.000,00 mm (393,70'')

Domaine d'application

La sonde à câble RTD est facile à installer et offre une sécurité de fonctionnement élevée grâce à sa mesure de température fiable et précise dans les process standard. La sonde est adaptée en particulier à la mesure de température dans les gaz ou les liquides tels que l'air, l'eau, l'huile, etc. pour la fabrication de machines, les équipements de laboratoire et les installations. Sans doigt de gant supplémentaire, la gaine de la sonde est en contact direct avec le produit de process. Cela permet à la sonde à câble de détecter instantanément et avec précision les variations rapides de température.

La thermorésistance est adaptée en particulier à la mesure de température dans les gaz ou les liquides tels que l'air, l'eau, l'huile, etc. pour la fabrication de machines, les équipements de laboratoire et les installations.

Avantages

  • Flexibilité élevée grâce à des longueurs d'insertion spécifiques à l'utilisateur et à des raccords process variables

  • Temps de réponse rapide

  • Capteur Pt100 simple ou double avec classe de précision A, B, ou AA selon IEC 60751

  • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia) et antiétincelle (Ex nA)

  • Agrément Marine

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products