Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Easytemp TMR31 Capteur de température compact et précis pour la mesure des températures de process dans les industries standard

TMR31
Capteur de température compact

Capteur de température RTD métrique compact 4-20 mA pour applications industrielles

TMR31
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 100 bar (1.450 psi)

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 600,00 mm (23,62'')

Domaine d'application

Avec un faible encombrement, une fiabilité éprouvée, un montage et une mise en service simples, le TMR31 répond aux exigences de la technologie de mesure de process moderne. Les thermorésistances Pt100 à couches minces, résistantes aux vibrations, garantissent une sécurité de fonctionnement maximale avec les temps de réponse les plus rapides.

Le capteur de température compact TMR31 est utilisé pour mesurer les températures de -50 °C à +150 °C (-58 °F à +302 °F), ou jusqu'à +200 °C (+392 °F) avec un tube d'extension. Les emplacements d'installation les plus courants sont les cuves et les conduites. TMR31 avec raccords process pour les applications générales.

Avantages

  • Construction compacte entièrement en inox

  • Temps de réponse extrêmement courts

  • Excellente précision même avec des longueurs d'insertion courtes

  • 4 fils, Pt100 ou transmetteur programmable par PC avec sortie 4 à 20 mA

  • Configuration et visualisation avec le logiciel d'exploitation PC gratuit ReadWin® 2000

  • Information de défaut en cas de rupture de sonde ou de court-circuit , réglable selon NAMUR NE43

  • Agrément Marine

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products