Komplettlieferant in der Temperaturmesstechnik
Kompetenz in Temperatur für Ihren Erfolg
Endress+Hauser zählt seit Jahren zu den international führenden Unternehmen in der industriellen Temperaturmesstechnik mit eigenen Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Europa, USA und Asien. Als Temperatur-Komplettanbieter liefert Ihnen Endress+Hauser für alle Branchen und aus einer Hand Thermometer, Kopf-, Hutschiene- und Feldtransmitter, Speisegeräte, Displays, Bildschirmschreiber sowie Schutzrohrberechnungen, Kalibrierung und Inbetriebnahme.
Avantages
-
Zertifizierte und automatisierte Schweißverfahren sichern die praxistaugliche Ausführung ebenso wie die computerunterstützte Berechnung und Dimensionierung von Schutzrohren nach international gültigen Standards
-
Die Weiterverarbeitung der Sensorsignale durch unsere Temperaturtransmitter bietet Ihnen Zuverlässigkeit und höchste Genauigkeit dank kundenspezifischer Linearisierung, Sensormatching und Kennlinienanpassung
-
Maximale Sicherheit bringen Ihnen redundante Messstellenüberwachung sowie die Einhaltung internationaler Normen und Vorschriften wie z. B. ATEX, SIL, NAMUR NE 21, NE 43 und NE 89
Globaler Partner - lokal präsent und jederzeit erreichbar

Endress+Hauser liefert das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort - weltweit. Die Vernetzung mit regionalen Produktionsstätten und kompetenten Logistikpartnern in 85 Ländern gewährleistet eine schnelle Lieferung.
Dienstleistungen für Planung und Betrieb
Endress+Hauser bietet Ihnen während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage umfangreiche Betreuung und Dienstleistungen, wie z.B.
Auswahl des Messgerätes mit dem einzigartigen Tool Konfigurator +Temperatur
Exakte Auslegung von Schutzrohren für kritische Anwendungen nach folgenden Methoden:
- DIN 43772 nach Dittrich/Kohler
- ASME/ANSI PTC 19.3 nach MurdockHochgenaue und rückführbare Kalibrierung im Labor (DKD, SIT-EA) oder auf der Anlage von -80°C bis zu 1100°C
Weitreichendes Angebot verschiedenster Prüfungen
Präzision und Qualität
Die speziellen Bedürfnisse unterschiedlicher Branchen, verschiedene Standards und die individuelle Anpassung bestimmen die Varianz bei der Thermometerherstellung. Um diesen globalen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es
modernsten Betriebsmittel
fortschrittlicher Produktionstechniken
zertifizierter Prozesse/Qualitätsabläufe
Zertifizierte Schweißprozesse, Elektronisch gesteuerte Tieflochbohrtechnik und genau definierte Oberflächenbearbeitung werden durch umfangreiche Tests und Prüfungen dokumentiert.
Qualität und Quantität
Kontinuierliche Qualitätsauszeichnungen machen es deutlich: exzellente Qualität ist bei Endress+Hauser kein Zufall. Die gleich bleibend hohe Qualität ist das Ergebnis von bewährten Prozessen und einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein.
So sichern wir die Qualität unserer Temperaturmesstechnik:
Einhaltung von internationalen Normen und Standards bereits bei der Spezifikation
Verwendung von modernsten Tools zur Berechnung der Konstruktion
Rückverfolgbare und zertifizierte Produktion nach ISO9000
Lückenlose Tests nach Produktion und vor der Auslieferung
Dokumentierte Sicherheit für Ihre Prozesse

Endress+Hauser bietet für jede Branche und deren Standards im globalen Markt die passenden Zulassungen und Zertifikate.
Téléchargements
-
Broschüre Temperaturmesstechnik (FA00006T)
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taille du fichier:
Nom du fichier: