113 GHz + votre longueur d'onde
La réponse adaptée pour chaque application
Parmi ces 113 GHz, nous avons la fréquence radar la mieux adaptée à votre application, quelle qu'elle soit. D'un point de vue technique, nous vous proposons une gamme complète de radars pour optimiser l'automatisation de vos process. D'un point de vue humain, pour comprendre précisément quels sont vos besoins spécifiques, nous sommes sur votre longueur d'onde.
Avantages
-
Des transmetteurs de niveau, optimisés pour chaque application, permettent d'augmenter l'efficacité, la qualité et la sécurité de votre installation
Lors d'un entretien personnel avec un conseiller, nous apprenons à connaître avec précision votre besoin individuel, afin de choisir l'instrumentation qui convient
Procurez-vous un aperçu sur les transmetteurs de niveau pour votre secteur d'activité
Les avantages d'un radar guidé avec une fréquence de mesure d'1 GHz
Le radar guidé est approprié pour des applications avec de la mousse et de faibles coefficients diélectriques
Il permet une mesure d'interface, une compensation de la phase gazeuse et des applications bypass
Les avantages d'un radar avec une fréquence de mesure de 6 GHz
Garantit une utilisation fiable, même en cas d'importante formation de condensat et de fortes turbulences
Pour applications avec tubes de mesure
Les avantages d'un radar avec une fréquence de mesure de 26 GHz
Bonne focalisation
Convient pour 90 % des applications
Egalement parfaitement utilisable en cas de turbulences
Les avantages d'un radar avec une fréquence de mesure de 80 GHz
Focalisation optimale avec un angle d'émission de 3°
Grande gamme de mesure jusqu'à 125 m
Précision de mesure maximale de 0,5 mm pour le modèle Micropilot NMR81
Le niveau au-delà du radar
Parfois, un principe de mesure complètement différent fait progresser votre processus. C'est pourquoi nous proposons une gamme de produits complète utilisant les principes suivants : vibronique, ultrasons, capacitif, hydrostatique, gamma, électromécanique et plus encore.
Téléchargements
-
Anmeldung Testmessung 113 GHz.pdf
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
Anmeldung Testmessung 113 GHz.pdf