La nouvelle génération de Liquiphant est prête pour l'industrie 4.0
Une technologie éprouvée sous une nouvelle forme
Le principe de mesure vibronique, lancé par Georg H. Endress en tant que produit pionnier, fait désormais partie intégrante de nombreuses installations. En tant que sécurité anti-débordement ou protection contre la marche à vide, le Liquiphant effectue de nombreuses tâches dans l'automatisation des processus.
Mais même les principes de mesure les plus simples doivent s'adapter au changement numérique, c'est pourquoi il était temps d'équiper le capteur, qui a fait ses preuves des millions de fois, pour les tâches de demain.
Avantages
Sécurité maximale avec la Heartbeat Technology grâce à l'autosurveillance permanente, par exemple en cas de corrosion ou de colmatage
Sécurité dès la conception : développé selon CEI 61508 pour une utilisation dans les applications SIL2 et SIL3 en redondance homogène
Maintenance minimale : le contrôle périodique selon SIL et WHG s'effectue sans démontage ni interruption du processus
Vérification par simple pression d'un bouton depuis la salle de contrôle ou directement sur le Liquiphant sans interruption du processus grâce à la Heartbeat Technology
Accès Bluetooth® via un appareil mobile pour l'identification, la détermination du statut et l'accès à la documentation de l'appareil
Pionnier du principe de mesure vibronique
Georg H. Endress était certainement en avance sur son temps à la fin des années 70, lorsqu'il eut la vision de développer un capteur entièrement métallique. Il s'est rapidement avéré que les sondes capacitives et conductrices utilisées jusqu'alors ne permettaient pas d'atteindre l'objectif souhaité, ce qui a donné naissance à un nouveau principe de mesure : le principe de mesure vibronique pour liquides.
En très peu de temps, ce principe de mesure a été un succès et à ce jour, la fourche métallique vibrante d'Endress+Hauser est connue pour être un commutateur fiable et sûr.
Sécurité fonctionnelle dans la conception
Avant de pouvoir tirer pleinement parti d'une nouvelle génération, les exploitants d'installations doivent tester les instruments qu'ils jugent adaptés à leur application SIL dans cette application. La norme internationale de sécurité fonctionnelle IEC 61508 permet aux fabricants d'instruments de développer leurs appareils selon cette norme. La conformité à la norme IEC 61508 réduit au minimum toute forme d'erreur matérielle et logicielle systématique. Ainsi, l'utilisateur peut obtenir les instruments avec "SIL départ usine". Cela permet d'exploiter les installations en toute sécurité et de maintenir les coûts à un niveau bas.
Potentiel numérique
Avec la dernière génération de Liquiphant, les utilisateurs ont désormais la possibilité de communiquer avec le capteur de façon mobile. Toutes les données sur les produits et les diagnostics, qui étaient auparavant très difficiles à déterminer, sont ainsi disponibles. Le nouveau Liquiphant affiche l'état de l'appareil respectif par LED ou via la fonction de diagnostic de la Heartbeat Technology. En plus du diagnostic actuel de l'appareil, la vérification via la Heartbeat Technology permet une documentation sans faille. Avec le nouvel assistant SIL Wizard, le contrôle périodique est simple et rapide.
Domaine d'application
Le Liquiphant est utilisé dans les réservoirs de stockage, les conteneurs et les conduites pour la mesure de niveau de tous les liquides possibles. Le Liquiphant est idéal pour remplacer les interrupteurs à flotteur ou les capteurs optiques. Le multi-talent fonctionne également là où d'autres principes de mesure atteignent leurs limites en raison de la conductivité, des dépôts, des turbulences, des courants ou des bulles d'air. Un étalonnage du fluide ou le réglage complexe de l'électronique n'est pas nécessaire avec le Liquiphant.