Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 4100 t/h (0 à 4520 tn. sh./h)
-
Gamme de température du produit
–50 à +180 °C (–58 à +356 °F)
-
Pression de process max.
PN 100, Class 600
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4404 (316/316L)
Raccord : 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le Promass X avec ses quatre tubes brevetés pour des débits très élevés offre une précision extrême (0,05 %) ainsi que des performances exceptionnelles dans les applications onshore et offshore de l'industrie du pétrole et gaz. Avec son transmetteur séparé innovant, le Promass X 500 favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. Heartbeat Technology permet une mesure fiable et une vérification conforme.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Pour des débits extrêmement élevés et des performances exceptionnelles dans des applications on/offshore de l'industrie du pétrole & gaz
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 300 à 400 (12 à 16")
Système à 4 tubes avec faible perte de charge
Construction extérieure complète en inox 1.4435 (316L)
Version séparée avec jusqu'à 4 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Câble standard entre le capteur et le transmetteur
Avantages
Bénéfices accrus – point d'installation unique offrant une précision maximale pour de grandes quantités
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée et de sortie
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Heartbeat Technology
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass X 500 PROFINET
Version anglaise - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/202416/09/201915/07/201902/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
11.4 MB
Nom du fichier:
BA01768DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: , Cubemass, Cubemass C, Promag H, Promag P, Promag W, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, t-mass F, t-mass I
Version anglaise - 02/2023
Product root: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 9G3B-, 9G5B- , 9P5B-, DK9013-, O5W3B-, O8E3B-, O8E5B-, O8F3B-, O8F5B-, O8O3B-, O8O5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, O8X3B-, O8X5B-, S5H3B-, S5H5B-, S5P3B-, S5 P5B-, S5W3B-, S5W5B-, S6F3B-, S6F5B-, S6I3B-, S6I5B-, S8A5C-, S8C3B-, S8C5B-, S8E3B-, S8E5B-, S8F3B-, S8F5B-, S8H3B-, S8H5B-, S8I3B- , S8I5B-, S8O3B-, S8O5B-, S8P3B-, S8P5B-, S8Q3B-, S8Q5B-, S8S3B-, S8S5B-, S8X3B-, S8X5B-, S9G3B-, S9G5B-, S9P5B- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex d
Langue:
Anglais
Version:
28/02/2023
Taille du fichier:
153 KB
Nom du fichier:
CML21UKEX1236X _Pl300-500_ZE001.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass X 500
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/11/202429/03/202401/08/202216/09/201915/07/2019Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
11.1 MB
Nom du fichier:
TI01289DFR_0722-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass X 500 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/202416/09/201915/07/201902/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
11.4 MB
Nom du fichier:
BA01768DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass X 500 FOUNDATION Fieldbus
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/202401/11/2016Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
8.3 MB
Nom du fichier:
BA01569DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass X 500
Débitmètre Coriolis
HARTEN FR 01/11/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
9.8 MB
Nom du fichier:
BA01536DFR_0422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass X 500
Débitmètre Coriolis
Modbus RS485EN FR 01/11/202401/08/202201/09/201901/12/201802/10/2017Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
9.2 MB
Nom du fichier:
BA01547DFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass X 500
Débitmètre Coriolis
PROFINET avec Ethernet-APLEN FR 01/11/202408/01/2024Langue:
French
Version:
08/01/2024
Taille du fichier:
9.6 MB
Nom du fichier:
BA02131DFR_0122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass X 500 EtherNet/IP
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/202402/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
9.8 MB
Nom du fichier:
BA01757DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass X 500 PROFIBUS PA
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/202401/11/201801/08/2016Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
8.5 MB
Nom du fichier:
BA01558DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass X 500 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/202401/06/2018Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
8.2 MB
Nom du fichier:
BA01880DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Promass 500
Débitmètre Coriolis
PROFINET over Ethernet-APLEN FR 17/05/202408/01/2024Langue:
French
Version:
17/05/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
GP01173DFR_0224-00.pdf
-