Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Détecteur de débit Flowphant T DTT31 : Surveillance sûre du débit et de la température dans les process industriels

Flowphant T DTT31
Détecteur de débit

Surveillance sûre du débit et de la température dans les process industriels. Compact et économique.

DTT31
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    2% - 10% (par gamme de mesure)

  • Gamme de température du produit

    -20...+85 °C
    (-4...+185 °F)
    Compatible CIP jusqu'à 130 °C / 266 °F

  • Pression de process max.

    100 bar (1.740 psi)

Domaine d'application

Le détecteur de débit est conçu pour la mesure sûre, l'affichage et la surveillance du débit massique relatif de liquides, tout en ne générant quasiment aucune perte de charge. Sortie disponible : une ou deux sorties tout ou rien mais aussi une sortie tout ou rien + une sortie analogique standardisée pour le débit et la température. Applications typiques : surveillance de circuits de refroidissement ou de lubrification de pompes, d'échangeurs thermiques ou de fuites dans les conduites de process.

Détecteur de débit pour la surveillance et l'affichage du débit massique relatif de liquides dans la gamme de 0,03 à 3 m/s (0.1 à 9.84 ft/s). Flowphant T DTT31 − avec raccords filetés ou coulissants.

Exemples d'application :

  • Surveillance de circuits de refroidissement de pompes, turbines, compresseurs et échangeurs thermiques

  • Surveillance de fuites dans les conduites de process

  • Surveillance du fonctionnement des pompes

  • Surveillance des systèmes de lubrification

  • Surveillance des filtres dans l'industrie des boissons

Avantages

  • Pertes de charge faibles

  • Logiciel de configuration FieldCare pour un paramétrage rapide et une mémorisation fiable des réglages du capteur

  • En option : seconde sortie tout ou rien ou sortie analogique 4 à 20 mA pour la surveillance de la température ou pour l'affichage du débit en pourcentage

  • Contrôle du fonctionnement et informations de process sur site grâce à l'afficheur numérique de l'appareil

  • La partie supérieure du boîtier orientable à 310° et l'afficheur rotatif permettent de lire les valeurs mesurées dans toutes les positions

  • Agrément Marine

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products