Partout où une grande dynamique de mesure ou de faibles pertes de charge sont exigées, les débitmètres massiques thermiques constituent une véritable alternative aux méthodes de mesure traditionnelles – que ce soit en commande de process, en contrôle de la consommation, en détection de fuite ou en surveillance de réseaux de distribution.Les versions à insertion permettent également de mesurer les flux gazeux dans de très grandes conduites ou dans des canaux rectangulaires.
You've viewed 8 of 32 products
Le principe de mesure thermique est déjà très répandu dans l'industrie et utilisé avec succès sur de nombreuses applications de flux gazeux, par exemple :
- Air comprimé (consommation, distribution)
- Dioxyde de carbone (pour la production de boisson et le refroidissement)
- Argon (production d'acier)
- Azote et oxygène (production)
- Gaz naturel (pour le contrôle de l'alimentation des brûleurs et des chaudières)
- Mesure d'air et de biogaz (par ex. en station d'épuration)
Le principe de mesure du débit thermique
Principe de mesure du débit thermique
Le principe de mesure thermique repose sur le refroidissement d'une sonde de température chauffée sur laquelle on fait passer un produit.
Le produit passe sur les deux sondes de température Pt 100 du débitmètre thermique. L'une des sondes mesure la température de process comme référence. La seconde sonde sert d'élément chauffant ; en fonction du refroidissement, elle est amenée à une différence de température définie avec précision.
Le refroidissement de la sonde de température et le courant de chauffage nécessaire pour le maintien de la différence de température sont d'autant plus importants que le débit massique passant sur la sonde de température chauffée est important. Le courant de chauffage mesuré est ainsi proportionnel au débit massique de gaz.
Avantages
- Mesure multivariable directe et affichage du débit massique et de la température du fluide
- Compensation en pression ou en température inutile
- Grande dynamique de mesure (100:1)
- Grande sensibilité de mesure
- Réaction rapide aux fluctuations de débit