Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis Proline Promass O 100 / 8O1B pour l'industrie du pétrole et gaz

Proline Promass O 100
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre haute pression robuste avec un transmetteur ultracompact

8O1B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 800 000 kg/h (0 à 29 400 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –40 à +205 °C (–40 à +401 °F)

  • Pression de process max.

    PN 250, Class 1500

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Raccord : 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)
    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord

Domaine d'application

Le Promass O est conçu pour une précision maximale dans les liquides et gaz à des pressions de process extrêmement élevées dans l'industrie du pétrole et gaz. Le capteur est parfaitement adapté aux conditions offshore et résiste à la fissuration par corrosion sous tension. Le Promass O 100 offre compacité et pleine fonctionnalité et permet une intégration système simple. Heartbeat Technology garantit une sécurité de process à tout moment.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Pour une précision maximale sous des pressions de process extrêmes, parfaitement adapté aux conditions offshore

Caractéristiques de l'appareil

  • Tube de mesure en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Pression de process jusqu'à PN 250 (classe 1500)

  • Diamètre nominal : DN 80 à 150 (3 à 6")

  • Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact

  • Indice de protection élevé : IP69K

  • Affichage sur site disponible

Avantages

  • Sécurité maximale – résistance maximale à la fissuration par corrosion sous tension

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Transmetteur compact – pleine fonctionnalité sur une surface réduite

  • Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré

  • Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products