Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Measured variables

    CO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, CH4, O2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

Domaine d'application

The SCPS process gas analyzer system is used for gas measurement directly on rotary kilns. Rugged sample probes, effective cleaning mechanisms combined with hot or cold extractive analyzer systems and flexible remote maintenance. Thanks to their minimal maintenance, maximum availability, and precise measured values, the SCPS system really shines, especially when it comes to combustion with high levels of sulfur or chlorine.

  • Rotary kilns in cement plants


Device properties:

  • Simultaneous measurement of all relevant gas components

  • Rugged and cooled sample probes, can be used up to 1,400 °C and 2,000 g/m³ dust

  • Up to 98% availability of the complete system

  • Quick service thanks to remote maintenance

Avantages

  • Prevention of system downtimes due to timely detection of problems in the process

  • Uniformly high product quality thanks to process control

  • Lower energy costs due to an optimized combustion process

  • Rugged and proven technology for minimal maintenance work

  • High system availability due to harmonized components from a single source

  • Quick and capable assistance thanks to remote access and an experienced service team that is active all over the world

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products