Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo d'une sonde Raman Rxn-10 avec élément optique sans contact fixé, vue de face, focalisée sur le coin droit

Mesure optique Raman sans contact

Protégez vos échantillons avec une mesure sans contact

KNCO1
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Compatibilité sonde de prélèvement

    Sonde Raman Rxn-10

  • Interface d'échantillon

    Température : ambiante

  • Pression

    Ambiante

  • Longueur

    Varie en fonction du modèle

  • Diamètre

    Varie en fonction du modèle

  • Distance de fonctionnement

    NCO-0.4-NIR : 10 mm / 0,40 inch
    NCO-0.5-VIS : 12,5 mm / 0,50 inch
    NCO-1.3-VIS : 33 mm / 1,30 inch
    NCO-2.5-VIS : 64 mm / 2,52 inch
    NCO-3.0-NIR : 75 mm / 2,96 inch
    NCO-5.5-VIS/NIR : 140 mm / 5.52 inch