Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo des éléments optiques à immersion 1/4"  (6,25 mm) et 1/2" (12 mm) Raman focalisés en haut à gauche

Mesure à immersion Raman

Profitez d'une analyse laboratoire in situ de qualité pour les liquides, boues et semi-solides

KIO1
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Sonde Raman Rxn-10

  • Interface d'échantillon

    Gamme de température :
    -30 à 120 °C / -22 à 248 °F (inox 316L)
    -30 à 280 °C / -22 à 536 °F (alliage C276)
    -30 à 300 °C / -22 à 572 °F (titane classe 2)

  • Pression

    Pression min. :
    Vide complet (0 bara) mais pas d'ultravide (UHV) lorsque le dégazage peut poser problème
    Pression max. 1/4 inch IO :
    68,5 barg / 993 psig (inox 316L)
    74 barg / 1073 psig (alliage C276)
    29 barg / 420 psig (titane classe 2)
    Pression max. 1/2 inch IO :
    68,5 barg / 993 psig (inox 316L)
    74 barg / 1073 psig (alliage C276)
    29 barg / 420 psig (titane classe 2)

  • Matériaux en contact avec le produit

    Métal : alliage C276 en standard (inox 316L ou titane classe 2
    disponible sur demande)
    Fenêtre : saphir haute pureté, construction propriétaire à ajustage par compression sans brasage

  • Longueur

    Longueur de tige de l'optique à immersion :
    152, 305 ou 457 mm
    6, 12, ou 18 inch
    Diamètre extérieur : 12,7 mm / 0.5 inch
    Longueur de tige optique à immersion :
    152 ou 203 mm
    6 ou 8 inch
    Diamètre extérieur : 6,35 mm / 0.25 inch

  • Distance de fonctionnement

    Court (S) : 0 mm / 0 inch
    Long (L): 3 mm / 0.12 inch

  • Gamme nominale

    Spectre visible ou proche infrarouge