Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Chambre de passage Raman raccordée à une sonde Rxn-10

Chambre de passage Raman

Mesure précise de la composition des échantillons à grande vitesse pour l'optimisation du procédé downstream

KRFB
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Température

    Banc de micro-débit :
    Fonctionnement :
    0 à 40 °C / 32 à 104 °F
    Stockage :
    -10 à 50 °C / 14 à 122 °F
    Micro-cuvette :
    Fonctionnement :
    0 à 40 °C / 32 à 104 °F
    Stockage :
    -20 à 60 °C / -4 à 140 °F

  • Humidité relative

    Micro-cuvette :
    Stockage :
    < 90 % sans condensation

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)

    Banc de micro-débit :
    254 x 102 x 66 mm
    10,0 x 4,0 x 2,6 inch
    Micro-cuvette :
    46 x 25 x 11 mm
    1,8 x 1,0 x 0,4 inch

  • Compatibilité sonde d'échantillonnage

    Rxn Raman -10 en tandem

  • Interface d'échantillon

    Banc de micro-débit :
    Micro-cuvette

  • Pression

    Micro-cuvette :
    Pression max : 4,8 barg / 70 psig

  • Matériaux en contact avec le produit

    Micro-cuvette :
    Corps : inox 316L
    Fenêtre : matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess
    Finition de surface : finition de Ra 15 avec électropolissage conforme à ASME BPE SF4
    Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993

  • Méthode de stérilisation

    Micro-cuvette :
    NEP/SEP

  • Raccord process

    Micro-cuvette :
    Ferrules fond plat 5/16-24
    Tuyau d'un diamètre extérieur jusqu'à 3/16 inch

  • Épaisseur de la voie du produit

    Banc de micro-débit :
    1,0 à 5,0 mm (entraînement par la cuvette)
    Micro-cuvette :
    2,5 mm

  • Conditions de débit (cuvette)

    Micro-cuvette :
    Laminaire

  • Débit volumique maximal de la cuvette (mL/min)

    Micro-cuvette :
    15

  • Amplification disponible ou facteur d'amplification ?

    Banc de micro-débit :
    Oui
    > 3,0 (TYP)
    > 2,5 (MIN)