Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image d'une micro-cellule à flux continu Raman pour les bioprocédés en aval

Cellule à flux continu Raman

Réduisez les coûts des bioprocédés en aval et assurez des résultats plus sûrs

KRFC
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Température

    Fonctionnement :
    0 à 40 °C / 32 à 104 °F
    Stockage :
    -20 à 60 °C / -4 à 140 °F

  • Humidité relative

    Stockage :
    < 90 % sans condensation

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)

    46 x 25 x 11 mm
    1,8 x 1,0 x 0,4 inch

  • Compatibilité sonde d'échantillonnage

    Raman Rxn-10

  • Compatibilité optique d'échantillonnage

    plateforme de micro-débit

  • Pression

    Pression max : 4,8 barg / 70 psig

  • Matériaux en contact avec le produit

    Corps : Inox 316L
    Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess
    Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4
    Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993

  • Méthode de stérilisation

    NEP/SEP

  • Raccord process

    Ferrules fond plat 5/16-24
    Tuyau d'un diamètre extérieur jusqu'à 3/16 inch

  • Épaisseur de la voie du produit

    2,5 mm

  • Conditions de débit

    Laminaire

  • Débit volumique maximal de la cuvette

    15 ml/min