![Câble Raman à fibre électro-optique (EO) avec connecteur EO et sonde Rxn-10 Photo câble Raman à fibre électro-optique (EO) avec connecteur EO et sonde Rxn-10](/__image/a/9484366/k/4a8d9d108c8dd08e3203fc45a53715f09b7e68a9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Raman%20Rxn-10%20probehead%20with%20EO%20fiber%20cable.jpg)
Données clés
-
Température
Gamme :
-40 à 70 °C / -40 à 158 °F
Domaine d'application
Nos analyseurs et sondes Raman intégrés sont connectés par câbles à fibre électro-optique (EO) avec système de verrouillage électrique intégré et composants fibroniques regroupés dans un assemblage certifié CSA. Conçu pour une utilisation intérieure/extérieure, le connecteur Raman est fait pour protéger la connexion des influences extérieures, éviter les ruptures et assurer une connexion sûre. Les câbles à fibre EO sont disponibles en plusieurs longueurs avec des câbles de rallonge pour simplifier l'installation et l'analyse à distance.
Utilisé dans tous les analyseurs intégrés Raman Rxn
Permet l'analyse à distance des mesures en laboratoire et de process
Utilisé dans de nombreuses industries : sciences de la vie, chimie, pétrole et gaz, agroalimentaire
Avantages
Facilité d'installation et de verrouillage
Système de verrouillage de sécurité intégré pour éviter les expositions laser
Certifié pour les zones explosibles
Câble certifié en intérieur/extérieur - ignifuge, résistant aux champignons, élément de renfort interne
Disponible dans différentes longueurs pour répondre aux besoins de votre installation
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
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
Information technique (TI)
Raman Fiber Optic Cables Technical Information
System design and specifications for Raman fiber optic cables
EN FR 14/09/2021Langue:
Anglais
Version:
14/09/2021
Taille du fichier:
316.6 KB
Nom du fichier:
TI01641CEN_0121.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Raman Fiber Optic Cables Operating Instructions
Commissioning, operation,and maintenance details for
Raman fiber optic cablesEN FR 14/09/2021Langue:
Anglais
Version:
14/09/2021
Taille du fichier:
582.6 KB
Nom du fichier:
BA02177CEN_0121.pdf
-