Transmetteur Teqwave H avec boîtier de protection en acier inoxydable
Teqwave H – Appareil de mesure de la concentration pour une analyse en temps réel des liquides dans les applications hygiéniques
Données clés
Erreur de mesure max.
Masse volumique : ±0,01g/cm³. Température : ±0.5K Vitesse du son : 2m/s
Gamme de mesure
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Gamme de mesure
Concentration selon la fiche technique de la concentration, maximum 0 à 100 %. Vitesse du son 600 à 2000 m/s Température selon la fiche technique de l'application, maximum de 0 à +100 °C (32 à +212 °F) Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³
Teqwave H est idéal pour l'analyse des liquides en temps réel dans les applications hygiéniques telles que la production de spiritueux et boissons sans alcool. Les équipementiers et les clients finaux apprécient la précision de sa mesure de concentration in situ et son design hygiénique. Le Teqwave réduit les dépenses opérationnelles en surveillant simultanément différents paramètres de mesure. Adaptez parfaitement votre transmetteur Teqwave à vos besoins de production : vous pouvez définir et étendre à loisir votre domaine d'application.
Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés
Contrôle continu de la qualité des boissons et dans les process de nettoyage
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 25 (1")
Précis et insensible au profil d'écoulement
Compatibilité industrielle, facilité d'installation sur rail DIN et kit de montage de tuyaux
Écran tactile couleur 3,5" TFT ou indication par LED
4-20 mA, Modbus TCP
Boîtier du capteur en acier inoxydable (3-A, EHEDG)
Avantages
Haute précision et répétabilité – calcul de la concentration avec des algorithmes modernes
Respect des exigences d'hygiène – capteur à passage intégral facile à nettoyer
Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage
Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance
Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure
Contrôle du process simplifié – configuration simple et visualisation claire de l'état
Sauvegarde locale des données – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans
Surveillance de la teneur en sucre/sucre inverti dans le process de remplissage des boissons gazeuses à l'aide de l'appareil de mesure de la concentration Teqwave H.
Hug Oberflächentechnik AG utilise le Teqwave T portable d'Endress+Hauser pour la mesure de concentration de ses solutions de passivation et de dégraissage.
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
Découvrez comment la brasserie Hofbrauhaus Freising prélève des échantillons des eaux usées avec le débitmètre Promag L 400 dans un puits quasi inaccessible.
Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes. High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms. Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes.
Caractéristiques du capteur
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor. Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Nominal diameter: DN 25 (1"). Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20"). Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Caractéristiques du transmetteur
Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Commande de process simplifiée – configuration conviviale et visualisation claire de l'état. Sauvegarde des données locale – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans. Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN. Écran tactile couleur 3.5" TFT ou affichage par LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 (3/8") à DN 25 (1")
Variables mesurées
Concentration, masse volumique, vitesse du son, température
Erreur de mesure max.
Masse volumique : ±0,01g/cm³. Température : ±0.5K Vitesse du son : 2m/s
Gamme de mesure
Concentration selon la fiche technique de la concentration, maximum 0 à 100 %. Vitesse du son 600 à 2000 m/s Température selon la fiche technique de l'application, maximum de 0 à +100 °C (32 à +212 °F) Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³
Indication de l'état par LED Écran tactile couleur TFT
Sorties
4-20mA / Modbus TCP
Entrées
DC 24 V (18 à 35 V)
Alimentation
Alimentation
Certificats Ex
Zone non dangereuse UK ; Zone non dangereuse
Sécurité du produit
CE, C-tick
Principe de mesure
Concentration par ultrasons
En-tête produit
Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes. High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms. Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes.
Caractéristiques du capteur
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor. Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Nominal diameter: DN 25 (1"). Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20"). Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Caractéristiques du transmetteur
Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Commande de process simplifiée – configuration conviviale et visualisation claire de l'état. Sauvegarde des données locale – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans. Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN. Écran tactile couleur 3.5" TFT ou affichage par LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 (3/8“) to DN 25 (1“)
Variables mesurées
Concentration, density, sound velocity, temperature
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .