Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo de l'appareil de mesure de concentration portable Teqwave T pour l'analyse temporaire de liquides in situ

Teqwave T – Appareil de mesure de la concentration par ultrasons

Appareil de mesure mobile intelligent – adapté à votre process

D9TB
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Concentration par ultrasons

  • En-tête produit

    Solution intelligente, hautement flexible, pour la mesure mobile de la concentration – adaptée à votre process.
    Simple, rapide et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides.
    Mesure temporaire de la concentration de liquides à différents points de mesure dans une installation ou en laboratoire.

  • Caractéristiques du capteur

    Utilisation universelle – un seul appareil pour divers types de mesure. Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance. Economique – surveillance de la qualité du produit sans échantillonnage.
    Longueur d'insertion : 180 mm (7"). Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20").

  • Caractéristiques du transmetteur

    Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Utilisation simple et rapide sans connaissances en métrologie – points de mesure préconfigurés. Surveillance efficace de l'installation – jusqu'à 8 heures d'utilisation mobile sans alimentation externe.
    Transmetteur portable robuste avec batterie lithium-ion 2300 mAh. Grand afficheur couleur avec 4 touches de commande. Mémoire de données intégrée pour max. 3000 valeurs mesurées.

  • Gamme de diamètre nominal

    Insertion length: 180 mm (7")

  • Variables mesurées

    Concentration
    Temperature
    Sound velocity

  • Erreur de mesure max.

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Gamme de mesure

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Design

    Portable

  • Matériau

    Sensor housing material: Stainless steel V4A 1.4571

  • Température de process

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Certification Ex

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • Indice de protection

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP65

  • Affichage/Exploitation

    3.5" TFT display with 4 operating keys

  • Alimentation

    Lithium-ion battery (2300 mAh capacity)

  • Sécurité du produit

    CE, C-Tick

  • Principe de mesure

    Concentration par ultrasons

  • En-tête produit

    Solution intelligente, hautement flexible, pour la mesure mobile de la concentration – adaptée à votre process.
    Simple, rapide et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides.
    Mesure temporaire de la concentration de liquides à différents points de mesure dans une installation ou en laboratoire.

  • Caractéristiques du capteur

    Utilisation universelle – un seul appareil pour divers types de mesure. Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance. Economique – surveillance de la qualité du produit sans échantillonnage.
    Longueur d'insertion : 180 mm (7"). Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20").

  • Caractéristiques du transmetteur

    Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Utilisation simple et rapide sans connaissances en métrologie – points de mesure préconfigurés. Surveillance efficace de l'installation – jusqu'à 8 heures d'utilisation mobile sans alimentation externe.
    Transmetteur portable robuste avec batterie lithium-ion 2300 mAh. Grand afficheur couleur avec 4 touches de commande. Mémoire de données intégrée pour max. 3000 valeurs mesurées.

  • Gamme de diamètre nominal

    Longueur d'insertion : 180 mm (7")

  • Variables mesurées

    Concentration
    Température
    Vitesse du son

  • Erreur de mesure max.

    Masse volumique : ±0,01g/cm³
    Température : ±0,5K
    Vitesse du son : 2 m/s

  • Gamme de mesure

    Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 %
    Vitesse du son 600 à 2000 m/s
    Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F)
    Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³

  • Gamme de température du produit

    0 à 100 °C (32 à 212 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Capteur : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
    Transmetteur : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox V4A 1.4571

  • Indice de protection

    Capteur : IP68 (avec câble branché), IP66 (sans connecteur de câble)
    Transmetteur : IP65

  • Affichage/Exploitation

    Affichage 3.5" TFT avec 4 touches de commande

  • Alimentation

    Batterie lithium-ion (capacité 2300 mAh)

  • Certificats Ex

    Zone non dangereuse
    UK ; Zone non dangereuse

  • Sécurité du produit

    CE, C-Tick