Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
- Support hygiénique - manuel ou pneumatique - Chambre de rinçage intégrée (forme Z) avec raccords G1/4" et G1/2" - Entièrement automatisable avec CPC30/300
Matériau
Armature: inox 316L Joints: différents matériaux au choix (FDA)
- Support hygiénique - manuel ou pneumatique - Chambre de rinçage intégrée (forme Z) avec raccords G1/4" et G1/2" - Entièrement automatisable avec CPC30/300
Matériau
Armature: inox 316L Joints: différents matériaux au choix (FDA)
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
32 pièces de rechange & accessoires
32 pièces de rechange
32 accessoires
Manual Kits CPA475 2013
Autres pièces
Référence à commander
71217191
Kit CPA475 tube / manuel / Gel
Autres pièces
Référence à commander
51506844
KIT CPA471/472 tube court/manuel/Gel
Autres pièces
Référence à commander
51503717
Kit CPA471/472 tube court/pneumatiq./Gel
Autres pièces
Référence à commander
51503715
KIT CPA471 cylindre inox court
Autres pièces
Référence à commander
51503775
KIT CPA475 guide electrode compl. G11/4"
Autres pièces
Référence à commander
51506842
KIT CPA475 guide électrode complet
Autres pièces
Référence à commander
51506841
KIT CPA475 raccordement APV
Autres pièces
Référence à commander
51506835
KIT CPA475 raccordement VARIVENT
Autres pièces
Référence à commander
51506836
KIT CPA475 raccord laitier DN50
Autres pièces
Référence à commander
51506837
KIT CPA475 connection Tri Clamp 2"
Autres pièces
Référence à commander
51506838
KIT CPA475 bride de raccordement DN50
Autres pièces
Référence à commander
51506834
KIT CPA475 bride de raccordement ANSI 2"
Autres pièces
Référence à commander
51506833
KIT CPA475 chbre de rincage M G1/4"
Autres pièces
Référence à commander
51506839
KIT CPA475 chbre de rinc. G11/4" M G1/8"
Autres pièces
Référence à commander
51506840
Set joints torique en EPDM pour CPA475
Autres pièces
Référence à commander
51506408
Set joints tor. EPDM pr CPA475
Autres pièces
Référence à commander
51518385
Set joints toriques FPM (Viton) CPA 475
Autres pièces
Référence à commander
51506407
Set joints toriques Viton pour CPA475
Autres pièces
Référence à commander
51518386
CPA471..5 tous jnts sans contact produit
Autres pièces
Référence à commander
71064624
Jeu de fins de course pneumatiques (2pc)
Autres pièces
Référence à commander
51502874
KIT CPA47x jeu fins course électr. (2pc)
Autres pièces
Référence à commander
51502873
KIT CPA47X: Throttel check valve
Autres pièces
Référence à commander
71329949
Capuchon CPA440/441
Autres pièces
Référence à commander
51517522
Tube protect large pour électrode KCI
Autres pièces
Référence à commander
50080430
Tube protection court pour sonde process
Autres pièces
Référence à commander
51518182
Kit CPA471/472/475: Retr. tube KCl pneum
Autres pièces
Référence à commander
71162343
Kit CPA471/472/475:Retr. tube KCl manual
Autres pièces
Référence à commander
71162344
Kit CPA475:Retr. tube KCl manuel G1 1/4"
Autres pièces
Référence à commander
71162345
KIT CPA47x: écrou d'arrêt (1 pièce)
Autres pièces
Référence à commander
51503731
KIT CPA471/472 raccord. pneum. G/8D6 10p
Référence à commander
51503730
Kit Interface sortie capteur
Référence à commander
71361237
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .