![Memosens CPS97D - électrode de pH numérique sans verre pour les milieux fortement chargés Memosens CPS97D - électrode de pH numérique sans verre pour les milieux fortement chargés](/__image/a/5558964/k/73f0d6d8b7d84c1d6921e9b39307ac71dff34a89/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPS97D_front.jpg)
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS97D
Capteur ISFET pour la mesure de pH avec stabilité à long terme dans les
produits avec fort potentiel d'encrassementEN FR 09/12/202015/06/2018Langue:
French
Version:
09/12/2020
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01405CFR_0220.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
CPS47D/77D/97D
Capteurs ISFET Memosens pour mesure de pH
EN FR 09/12/202006/10/202031/07/2018Langue:
French
Version:
09/12/2020
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01916CFR_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH ISFET Memosens
Mesure du pH
Supplément à BA01916C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 04/05/2021Langue:
French
Version:
04/05/2021
Taille du fichier:
808.5 KB
Nom du fichier:
XA02541CFR_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH ISFET Memosens
Supplément à BA01916C
Conseils de sécuritépour appareils électriques en zone explosibleEN FR 09/12/2020Langue:
French
Version:
09/12/2020
Taille du fichier:
739.4 KB
Nom du fichier:
XA02279CFR_0120.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
pH-ISFET-Sensoren Memosens 47D/77D/97D
pH-ISFET-Sensoren Memosens 47D/77D/97D
Langue:
Allemand
Version:
25/05/2018
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
IN0122CDE_0118_CPS47_77_97D.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
pH ISFET sensors Memosens 47D/77D/97D
pH ISFET sensors Memosens 47D/77D/97D
Langue:
Anglais
Version:
25/05/2018
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
IN0122CEN_0118_CPS47_77_97D.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Langue:
Allemand
Version:
07/04/2021
Taille du fichier:
605.2 KB
Nom du fichier:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Langue:
Anglais
Version:
07/04/2021
Taille du fichier:
600 KB
Nom du fichier:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline, Memosens, Messkabel, Orbi Pac, OrbiPore, OrbiSint, OxyMax H, OxyMax W, TopHit
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20EN FR 14/02/2022Langue:
Anglais
Version:
14/02/2022
Taille du fichier:
281.9 KB
Nom du fichier:
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Memosens
Product root: CPS47D-, CPS77D-, CPS97D-
Declaration number: EC_00864_01.20EN FR 27/10/2020Langue:
Anglais
Version:
27/10/2020
Taille du fichier:
506.3 KB
Nom du fichier:
EC_00864_01.20.pdf
-