Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Platine multiparamètres pour eau potable avec mesure de l'oxygène

Platine multiparamètres pour l'eau potable avec mesure de l'oxygène

Platine clé en main pour la mesure des principaux paramètres de l'eau potable : oxygène dissous, turbidité, pH et conductivité

71546523
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
Prix après configuration dans le panier

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.

Aperçu des avantages

  • Les platines entièrement assemblées sont des solutions complètes pour la surveillance de l'eau potable. Elles vous offrent en permanence une vue d'ensemble fiable et sûre des paramètres essentiels de l'eau potable, tels que l'oxygène dissous, la turbidité, le pH et la conductivité. Les conduites, chambres et raccords process standardisés facilitent l'intégration au process, quel qu'il soit. Profitez d'une planification et d'une installation simplifiées ainsi que d'une mise en service rapide et d'une grande sécurité dans la sélection de la technologie de mesure.

  • Tout d'un seul et même fournisseur

    Commande aisée de tous les composants relatifs à la surveillance de l'eau potable, entièrement assemblés et venant d'un seul et même fournisseur.

  • Toujours prête pour une mesure immédiate

    Grâce aux capteurs étalonnés en usine, la platine d'eau potable est prête à l'emploi. Une chambre de passage avec surveillance intégrée du débit assure une mesure sans interruption.

  • Flexibilité maximale

    Le design modulaire de la solution permet une adaptation parfaite aux exigences du process et offre une flexibilité maximale pour des extensions futures du point de mesure.

  • Montage et mise en service simples

    Avec les platines Endress+Hauser pour la surveillance de la qualité de l'eau, l'installation et la mise en service des points de mesure sont simples : vissez au mur la solution prête à l'emploi, connectez-la aux réseaux d'eau et d'électricité, et c'est parti.

Détails du lot

Vue d'ensemble de toutes les pièces

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Endress+Hauser
    1

    Analyse technique spé. des produits CSOL

    Fixations:
    CSOL-PA2WP1
    >>Paramètre, Transmetteur:
    SG
    PH/ORP
    >>Service:
    HB
    Pré-programmation de l'adresse TAG/Bus
    >Spécificité des lots:
    TC
    Lot 13 CDP20 multi-paramètre, Platine oxygène
    Description:
    P
    Platine
    Application:
    A2
    Eau potable
    Modification:
    WP1
    Partie en contact avec l'eau (plastique)
  • Liquiline CM444 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité, ...
    2

    Transmetteur 4 voies
    Liquiline CM444

    Fixations:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Agrément:
    AA
    zone non Ex
    Entrée capteur:
    M4
    4x capteur digital
    Caract. supplémentaire:
    FG
    2x entrée digitale, 2x sortie digitale
  • Une précision de laboratoire sans perte de produit : le capteur de turbidité de l'eau potable Turbimax CUS52D.
    3

    Sonde de turbidité
    Turbimax CUS52D

    Fixations:
    CUS52D-AA1BA2
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Méthode de mesure:
    1
    ISO 7027, IR
    Raccordement process:
    B
    Version inox 1.4404/316L, raccord clamp 2", montage en chambres de passage CUA252/CUA262 ou direct. sur conduite
    Adaptation câble:
    A
    Câble fixe, emboût cable préconfectionné
    Longueur de câble:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Capteur de pH numérique pour applications standard avec conditions de process stables
    4

    Capteur de pH numérique
    Memosens CPS11E

    Fixations:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Type d'électrode:
    7
    Version standard, pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30k
    Gamme d'application:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Longueur d'immersion:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E : capteur d'oxygène ampérométrique hygiénique
    5

    Capteur d'oxygène numérique
    Memosens COS22E

    Fixations:
    COS22E-AA _ AA _ _
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Matériau du corps:
    AA
    Inox
  • Memosens CLS21E - Capteur de conductivité robuste pour conductivités moyennes
    6

    Capteur de conductivité numérique
    Memosens CLS21E

    Fixations:
    CLS21E-AAGA11
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Raccord process:
    GA
    Filetage G1"
    Matériau:
    11
    Capteur PES, électrodes graphite
  • Le câble de mesure CYK10 est utilisé avec tous les capteurs avec tête embrochable Memosens.
    7

    Câble de mesure numérique
    CYK10

    Fixations:
    CYK10-A011
    Agrément:
    A
    zone non Ex
    Longueur de câble:
    01
    1,5m
    Raccordement de câble:
    1
    Fils préconfectionnés avec cosse
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable