Contrôles fiables des valeurs de mesure − où et quand vous voulez
Appareil de mesure mobile pour mesure des valeurs de pH/Redox, conductivité, oxygène et température dans tous les secteurs
Le nouveau Liquiline Mobile CML18 d'Endress+Hauser permet le contrôle simple et sûr des valeurs mesurées de pH, Redox, conductivité et oxygène dissous avec un seul appareil. Que ce soit au laboratoire ou en cours de processus – Liquiline Mobile CML18 peut être utilisé pour diverses applications et passe dans une poche de chemise. Grâce à la technologie Memosens, le changement entre différents capteurs est un jeu d'enfant. L'appareil détecte immédiatement quel capteur est raccordé, charge automatiquement toutes les données capteur enregistrées et affiche directement la bonne valeur de mesure.
Avantages
Avec Liquiline Mobile, vous pouvez contrôler tout point de mesure Memosens.
Données constantes grâce à l'utilisation des mêmes capteurs qu'à l'installation du processus.
Véritable Plug & Play avec capteurs Memosens pré-étalonnés pour une commutation rapide entre les paramètres.
Toutes les données capteur et valeurs mesurées peuvent être transmises sur votre tablette ou smartphone via une liaison Bluetooth sécurisée.
Enregistrez dans l'appareil plus de 10 000 valeurs mesurées avec date et heure.
Besuchen Sie unser Webinar (in deutscher Sprache)
Erfahren Sie mehr über die Vorteile des Liquiline Mobile und stellen Sie Ihre Fragen. Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung.