Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : Dosimag DDA

Dosimag DDA

DDA
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application
  • Principe de mesure

    Electromagnétique

  • En-tête produit

    Débitmètre électromagnétique dédié à l'industrie du remplissage

  • Caractéristiques du capteur

    Débit de fuite
    Auto-surveillance de l'appareil
    Agrément 3-A

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 02...25
    1/12"...1"

  • Erreur de mesure max.

    ±0.5%
    ±5% sans étalonnage

  • Gamme de mesure

    0...17.7 m3/h

  • Pression de process max.

    PN16...40

  • Gamme de température du produit

    -20...130°C

  • Indice de protection

    IP 67
    Nema 4x

  • Affichage/Exploitation

    -

  • Sorties

    Impulsion
    Fréquence
    Etat